Menu
眼科におけるカメラの活用
眼科診療で使用されるカメラは、優れた感度、再現性、色忠実性を有し、高い解像度と速度により最高の画質を実現することが求められます。また、その用途も多岐にわたり、スリットランプによる前眼部と後眼部の検査、眼底カメラやOCTカメラによる眼底部位の撮影、さらには白内障手術をはじめとする最先端の外科医療にも活用されています。
眼科検査・眼科治療に最適なカメラ
カメラモデル | 水平/垂直解像度 | フレームレート | モノクロ/カラー | インターフェース | センサー | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basler MED ace 5.1 MP 35 color | 2448 px x 2048 px | 35 fps | Color | USB 3.0 | IMX264 |
|
Basler MED ace 5.1 MP 75 color | 2448 px x 2048 px | 75 fps | Color | USB 3.0 | IMX250 |
|
Basler MED ace 6.4 MP 59 color | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Color | USB 3.0 | IMX178 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 23 color | 4096 px x 3000 px | 23 fps | Color | USB 3.0 | IMX304 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 30 color | 4096 px x 3000 px | 30 fps | Color | USB 3.0 | IMX253 |
|
Basler MED ace 20.0 MP 17 color | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Color | USB 3.0 | IMX183 |
|
眼科用途に最適なカメラシリーズとして、Basler MED aceのほか、Basler dartもおすすめです。
眼科関連の注目トピック
その他医療・ライフサイエンス用途

実験機器・ラボラトリーオートメーション
優れた速度、信頼性、再現性により最高の画質を実現し、分析精度や処理能力の向上に貢献するなど、Baslerカメラはプロセスオートメーション、品質管理、バイオイメージングに最適です。
実験機器・ラボラトリーオートメーション用途向けカメラの詳細はこちら
顕微鏡
優れた色再現性と広いダイナミックレンジにより、高画質な画像を実現するBaslerカメラは、従来の光学顕微鏡だけでなく、蛍光顕微鏡にも最適です。
顕微鏡カメラの詳細はこちら
その他用途
優れた解像度、解像度、速度を誇るBaslerカメラは、皮膚科、外科など幅広い分野における撮影に最適です。
その他用途向けカメラの詳細はこちら