お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する

顕微鏡カメラ

医学、生物学、病理学、薬学、材料工学などの分野において、さまざまな構造物や機能の観察に利用されている光学顕微鏡。その数ある構成機器のなかでも、撮影・画像処理を行うカメラは特に重要な役割を果たしています。優れた色再現性と色忠実性、広いダイナミックレンジにより、最高の画質をリアルタイムに実現するBaslerカメラは、微細な構造物の高精度かつ詳細な観察・分析が可能であるなど、従来の光学顕微鏡だけでなく、蛍光顕微鏡にも最適です。

光学顕微鏡

光学顕微鏡

組織学、細胞生物学、血液学、微生物学を含め、科学研究、生物医学研究、臨床研究で行われている日常的な顕微鏡観察では、さまざまな光源やコントラスト法を利用した光学顕微鏡が存在していますが、そのなかでカメラは、ライブ画像の追跡、検討、記録、分析、アーカイブに利用されるなど、中心的な役割を果たしています。高い解像度と優れた色忠実性で鮮明な画像を実現するBaslerカメラなら、これらの顕微鏡観察をスムーズに行うことができます。

光学顕微鏡観察におけるMED機能セット「高画質イメージング」の活用

医療・ライフサイエンス業界の厳しい画像処理要件を満たすBasler MED ace。幅広い用途のうち、特に光学顕微鏡観察においては、MED機能セット「高画質イメージング」が大きな威力を発揮します。最高の画質を素早く簡単に実現できるその2つの大きな特長について、ぜひご覧ください。

※再生ボタンをクリック後、動画上の字幕設定にて「日本語」を選択すると字幕入りにてご覧いただけます。

光学顕微鏡に最適なカメラ

カメラモデル 水平/垂直解像度 フレームレート モノクロ/カラー インターフェース センサー
Basler MED ace 2.3 MP 41 color 1920 px x 1200 px 41 fps Color USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 35 fps Color USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 21 fps Color GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 8.9 MP 32 color 4096 px x 2160 px 32 fps Color USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 42 color 4096 px x 2160 px 42 fps Color USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 23 fps Color USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183

光学顕微鏡関連の注目トピック

光学顕微鏡に最適なBasler MED ace

光学顕微鏡に最適なBasler MED ace

このプロダクトインサイトでは、医療・ライフサイエンス用途向けカメラMED aceとほかのBaslerカメラとの違い、MED aceが光学顕微鏡での使用に最適な理由についてご覧いただけます。

プロダクトインサイトを読む
BEION社製医療用顕微鏡撮影システムの性能向上に貢献するBaslerのカスタマイズカメラ

BEION社製医療用顕微鏡撮影システムの性能向上に貢献するBaslerのカスタマイズカメラ

医療用顕微鏡撮影システムを開発している上海北昂医療技術有限公司(BEION)。高い画質と色忠実性が求められる同社のシステムには、Baslerカメラが採用されています。

導入事例を読む

蛍光顕微鏡

光学顕微鏡と同様の見た目をしている蛍光顕微鏡は、特定の波長の光を吸収する蛍光物質により、微細な細胞や分子構造を見分けることが可能で、一般的な観察用途だけでなく、科学研究、生物医学研究、臨床研究にも活用されています。

広いダイナミックレンジと高い感度を有し、ノイズも少ないBaslerカメラなら、撮影の精度が重視される蛍光観察にも最適です。

蛍光顕微鏡

蛍光顕微鏡に最適なカメラ

カメラモデル 水平/垂直解像度 フレームレート モノクロ/カラー インターフェース センサー
Basler MED ace 2.3 MP 41 mono 1920 px x 1200 px 41 fps Mono USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 35 mono 2448 px x 2048 px 35 fps Mono USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 75 fps Mono USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 21 fps Mono GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 8.9 MP 32 mono 4096 px x 2160 px 32 fps Mono USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 42 mono 4096 px x 2160 px 42 fps Mono USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 12.3 MP 23 mono 4096 px x 3000 px 23 fps Mono USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 30 fps Mono USB 3.0 IMX253

蛍光顕微鏡関連の注目トピック

最新のCMOSセンサーと蛍光観察用途への活用

最新のCMOSセンサーと蛍光観察用途への活用

ソニー社がCCDセンサーの生産終了を決定したことに伴い、システムメーカーがCMOSセンサーへの移行を迫られているほか、科学研究や臨床検査に広く普及している蛍光観察にも影響が広がっています。

ホワイトペーパーを読む
Basler ace、dartを搭載したEUROIMMUN社のコンピューター支援型免疫蛍光顕微鏡

Basler ace、dartを搭載したEUROIMMUN社のコンピューター支援型免疫蛍光顕微鏡

EUROIMMUN社が開発した革新的なEUROPatternシステムがあれば、コンピューター支援の下、蛍光顕微鏡観察を自動的に行うことができます。優れた画質と信頼性を兼ね備えたBaslerカメラで撮影した画像は、臨床検査医に送られた後、病態の観察や所見の作成に役立てられています。

導入事例を読む

その他医療・ライフサイエンス用途

眼科

眼科

Baslerカメラは速度、解像度、再現性などにおいて厳しい要件を満たしており、眼科診療における撮影に最適です。

眼科用途向けカメラの詳細はこちら
実験機器・ラボラトリーオートメーション

実験機器・ラボラトリーオートメーション

優れた速度、信頼性、再現性により最高の画質を実現し、分析精度や処理能力の向上に貢献するなど、Baslerカメラはプロセスオートメーション、品質管理、バイオイメージングに最適です。

実験機器・ラボラトリーオートメーション用途向けカメラの詳細はこちら
その他用途

その他用途

優れた解像度、解像度、速度を誇るBaslerカメラは、皮膚科、外科など幅広い分野における撮影に最適です。

その他用途向けカメラの詳細はこちら

お問い合わせ

さまざまな用途の顕微鏡観察に最適なBaslerカメラ。その詳細について、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

営業チームに問い合わせる