一部製品の生産遅延に関するお知らせ 詳細はこちら

閉じる

お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報 | バーチャルイベント | ウェビナー

実験機器・ラボラトリーオートメーション用途向けカメラ

科学研究、医療診断、臨床検査の工程を自動化する際には、分析精度や処理能力を向上させるため、優れた速度、解像度、信頼性、画質を兼ね備えた高性能なカメラが必要になります。Baslerでは、オートメーション機器に簡単に取り付けられる柔軟性の高いカメラをご提供することにより、ラボラトリーオートメーションを支える新技術の開発・向上に貢献しています。

プロセスオートメーション・品質管理

プロセスオートメーション・品質管理

化学、生物学、食品、医薬、医療の分野では、工程の改善、データ収集効率の向上、ミスの防止、資料分析、実験におけるトレーサビリティの確保、コスト削減を目的として、プロセスオートメーションが重視されるようになっています。Baslerでは、サンプルの識別・仕分け(バーコード認識、色認識、パターン認識など)、工程・品質管理(サンプル管理、分析機器の制御など)をはじめ、さまざまな作業をサポートするカメラをご提供しています。

プロセスオートメーション・品質管理に最適なカメラ

カメラモデル 水平/垂直解像度 フレームレート モノクロ/カラー インターフェース センサー
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 21 fps Color GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 21 fps Mono GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 17 fps Mono USB 3.0 IMX183

プロセスオートメーション・品質管理に最適なカメラシリーズとして、Basler MED aceのほか、Basler dartもおすすめです。

Basler dartシリーズの詳細はこちら

バイオイメージング

解剖学から組織学、細胞学、生体分子学に至るまで、人体の構造や機能の観察に利用されているバイオイメージング。生物医学研究(がん研究など)と臨床検査(病理検査など)の現場では、短時間で大量のサンプルの検査・評価を行いますが、全自動型デジタルプレパラートスキャナーなどの登場により、作業の精度や効率が大幅に向上しています。Baslerの高感度カメラがあれば、露光時間を抑えることでサンプルを最大限に保護しながら、最高の色忠実性・解像度・速度による撮影が可能です。

バイオイメージング

バイオイメージングに最適なカメラ

カメラモデル 水平/垂直解像度 フレームレート モノクロ/カラー インターフェース センサー
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 75 fps Mono USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 30 fps Mono USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 17 fps Mono USB 3.0 IMX183

実験機器・ラボラトリーオートメーション関連の注目トピック

がん診断の精度向上に貢献する革新的な病理検査自動化システム

がん診断の精度向上に貢献する革新的な病理検査自動化システム

病理検査時の不備や検体の取り違えによる誤診が問題になるなか、inveox社ではBasler dartを活用し、病理検査の全自動化・デジタル化を実現する革新的なシステムを開発しました。

導入事例を読む
Basler aceを利用した自動精液分析

Basler aceを利用した自動精液分析

自動診断システムメーカーとして業界をリードするMICROPTIC S.L.社。同社の主力製品である自動精液分析装置Sperm Class Analyzer(SCA)には、Basler aceが搭載されています。

導入事例を読む
ラボラトリーオートメーションで活用されるビジョン技術

ラボラトリーオートメーションで活用されるビジョン技術

近年、オートメーションを導入する病院や研究所が増えています。その最新の開発動向や自動化に貢献するビジョンシステムの主な活用事例について、ぜひご覧ください。

Vision Campusへ

その他医療・ライフサイエンス用途

眼科

眼科

Baslerカメラは速度、解像度、再現性などにおいて厳しい要件を満たしており、眼科診療における撮影に最適です。

眼科用途向けカメラの詳細はこちら
顕微鏡

顕微鏡

優れた色再現性と広いダイナミックレンジにより、高画質な画像を実現するBaslerカメラは、従来の光学顕微鏡だけでなく、蛍光顕微鏡にも最適です。

顕微鏡カメラの詳細はこちら
その他用途

その他用途

優れた解像度、解像度、速度を誇るBaslerカメラは、皮膚科、外科など幅広い分野における撮影に最適です。

その他用途向けカメラの詳細はこちら

お問い合わせ

実験機器・ラボラトリーオートメーション向けカメラの詳細については、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

営業チームに問い合わせる