お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する

Basler MED機能セット - 抜群の柔軟性で医療・ライフサイエンス用途に最適

Basler MED aceに付属しているMED機能セットは、高性能なハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアを組み合わせて開発されており、医薬、医療、ライフサイエンス分野の幅広い用途に最適です。

Basler MED aceの各カメラモデルには、1つまたは複数の機能セットが搭載されています。詳しくは機能チェックリストをご覧ください。

医療・ライフサイエンス用途向け機能チェックリストのページへ

Basler MED機能セットの概要

規格準拠

規格準拠

カメラの製造、販売、関連サービスの提供販売においてISO 13485:2016を導入。CE、UL、EMCクラスB、CISPRクラスB、FCCクラスBといった各種認証も取得しています。

「規格準拠」の詳細はこちら
高画質イメージング

高画質イメージング

カメラを起動した瞬間から最高の画質を実現。プリセット機能やBasler PGIのほか、自動色補正、自動コントラストをはじめとする自動調整機能も搭載しています。

「高画質イメージング」の詳細はこちら
パーフェクトカラー

パーフェクトカラー

顕微鏡観察、眼科などの用途に求められる詳細な色設定機能を搭載。画像全体または一部の色合い、彩度、明るさ、コントラストを調整することにより、各種要件に応じた色再現が可能です。

「パーフェクトカラー」の詳細はこちら
防塵対応

防塵対応

医療・ライフサイエンス用途の光学機器に求められる厳しい清浄度基準に対応。センサー部分の密閉、独立したクリーンルームにおける製造、徹底した発塵検査など、各種対策を行っています。

「防塵対応」の詳細はこちら
低照度イメージング

低照度イメージング

最新のCMOSセンサーと独自の長時間露光モードを搭載し、暗い環境下でも優れた画質を実現。蛍光イメージングなどの用途で大きな威力を発揮します。

「低照度イメージング」の詳細はこちら
産業用イメージング

産業用イメージング

医療・ライフサイエンス用途向けに徹底した検査を実施し、全カメラモデルにおいて高い品質を確保。さらに、ソフトウェアパッケージのpylon、充実のカメラ制御機能、個別のサポート体制により、カメラのスムーズなセットアップと最高の画質をお約束します。

「産業用イメージング」の詳細はこちら
ハイスピード

ハイスピード

ラボラトリーオートメーションをはじめとする高速撮影用途に必要な速度と信頼性を実現。グローバルシャッターCMOSセンサーとUSB3 Visionを採用し、最大フレームレート164fpsに対応しています。

「ハイスピード」の詳細はこちら

お問い合わせ

お使いの用途に最適なMED機能セットやBasler MED aceのモデル選びについてご不明点がございましたら、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

営業チームに問い合わせる