お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する

テスト用カメラ

医薬、医療、ライフサイエンス用途向けのカメラをお探しの場合や特に厳しい要件が求められる場合、システム構築前の動作確認にご利用いただけるテスト用カメラが便利です。お申し込みの受付後、テスト用カメラの在庫状況や送付時期について、営業チームより折り返しご連絡いたします。

テスト用カメラのお申し込み手順

お申し込みフォームのご入力

1. お申し込みフォームのご入力

Basler MED aceのテスト用カメラをご希望の場合は、以下の一覧よりモデルを選択し、製品ページにて「テスト用カメラを申し込む」をクリックのうえ、お申し込みフォームをご入力ください。

営業チームよるご連絡

2. 営業チームよるご連絡

お申し込みの受付後、テスト用カメラの在庫状況や送付時期、その他必要な確認事項について、営業チームより折り返しご連絡いたします。

テスト用カメラの動作確認

3. テスト用カメラの動作確認

Basler MED aceのご希望モデルを送付いたします。お使いのシステムにおける動作確認にぜひお役立てください。

Basler MED aceのテスト用カメラ対象モデル

カメラモデル 水平/垂直解像度 フレームレート モノクロ/カラー インターフェース センサー
Basler MED ace 2.3 MP 41 color 1920 px x 1200 px 41 fps Color USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 41 mono 1920 px x 1200 px 41 fps Mono USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 35 fps Color USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 35 mono 2448 px x 2048 px 35 fps Mono USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 75 fps Mono USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 21 fps Color GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 21 fps Mono GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 8.9 MP 32 color 4096 px x 2160 px 32 fps Color USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 32 mono 4096 px x 2160 px 32 fps Mono USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 42 color 4096 px x 2160 px 42 fps Color USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 8.9 MP 42 mono 4096 px x 2160 px 42 fps Mono USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 23 fps Color USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 23 mono 4096 px x 3000 px 23 fps Mono USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 30 fps Mono USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 17 fps Mono USB 3.0 IMX183

Basler医療・ライフサイエンス用途向け製品

医療・ライフサイエンス分野で活用されているビジョンシステムには、さまざまな厳しい要件が求められます。
Baslerでは、カメラ、ソフトウェア、ビジョンアクセサリーを含め、これらの要件を満たす製品を幅広く取り揃えています。

製品ラインナップの詳細はこちら

お問い合わせ

テスト用カメラや医療・ライフサイエンス用途向け製品についてご不明点がございましたら、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせください。

営業チームに問い合わせる