Menu
陳列棚の点検

ここでもカメラが役立ちます。例えばスーパーマーケットでは、陳列棚の状態を完全に把握して表示することができます。商品が売り切れて販売エリアが空になる前に、容易に陳列棚に商品を補充できるのです。これにより、商品不足による販売機会損失が回避され、顧客は常に商品でいっぱいの陳列棚を利用できるようになります。さらに、商品の売れ行きに関する統計とレポートの作成にも役立ちます。これにより、商品のフローを適切に管理できるようになります。
Baslerカメラは陳列棚の点検に関する様々な用途に最適です。次のような特長があります。
- 小さな設置面積と容易な組み込み
- 高解像度と画像最適化
- 卓越したコストパフォーマンス
代表的な使用分野
- スーパーマーケットにおける陳列棚の状況を徹底的に監視
- 在庫チェック
チェックアウトシステムでの使用に最適なカメラシリーズ

Basler ace 2:あらゆるニーズをカバーするカメラ
- aceの次世代カメラシリーズ:最先端の新CMOSセンサーと進化したデザインのハードウェアを採用し、優れた画質を実現
- 異なる撮影ニーズに対応する2種類の製品ライン:ace 2 Basic、ace 2 Pro
- ace 2 Basic:充実のコンピュータービジョン機能とBaslerならではの高い信頼性を兼ね備え、一般的なマシンビジョン用途に最適
- ace 2 Pro:ピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIをはじめとする独自機能を搭載し、最高の性能を実現

Basler ace:コンパクトで柔軟
- ケーブル1本によるソリューション:PoE付きGigE、100メートルのケーブル長さ
- Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
- 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証
- 卓越したコストパフォーマンス

Basler blaze:優れたコストパフォーマンスとリアルタイム性を誇る高精度3Dカメラ
- 最新のソニー社製距離画像センサーDepthSense™ IMX556PLRによる高度な3Dイメージング
- Time-of-Flight方式によるmm単位の正確な光学測定
- 広い測定範囲(パレット2枚分または小型車1台分)
- 前処理済みの3D点群データと2D輝度画像をリアルタイムに取得
- IP67対応かつ耐光性を備え、厳しい環境下でも安定した撮影が可能
- 明るさやコントラストに左右されない
- GigE対応で取り付けも簡単なコンパクト設計
- 各種プラットフォームに対応した使いやすいプログラミングインターフェースを搭載(サンプルプログラム付き)
- 複数のカメラを有するシステムでも、干渉することなく安定した運用が可能

Basler dart:高性能と低価格の両立
- システムに統合しやすいコンパクトなハウジング
- ボードレベルのバリエーションも利用可能
- Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
- 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証

Basler racer:コンパクトなボディと抜群の性能を兼ね備えたラインスキャンカメラ
- 極めて小型の筐体(56 mm)
- 卓越したスピード、信頼性、画質
- 低光量用途に最適
- GigEインターフェース
お客様の陳列棚点検関連の用途に最適なBaslerカメラを一緒にお探しします。 ご質問がおありでしたら、お気軽にお寄せください。