Menu
自動回収機

スーパーマーケットの自動回収機は、主に空容器を回収するために使用されています。リターナブルボトルや紙パックといった空容器は回収機内部に収容され、計量、スキャンされます。利用者がボタンを押すとデポジットの金額が記載されたレシートが発行され、スーパーマーケットのレジで換金できる仕組みです。回収した空容器は材質や色といった基準に基づき、区分けされたコンテナに自動的に分別されます。
自動回収機の例としては他にも、図書館にある書籍やメディアの自動返却機などがあります。
こうした機械に不可欠な部品であるデジタルカメラには、商品の識別のために高い画質と解像度が求められます。
業務に最適なカメラを。Baslerは以下のメリットを実現しました。
- 卓越したコストパフォーマンス
- 長期的な利用可能性
- カメラ、レンズもサポート
- マシンビジョン規格が実現する最高の安定性と柔軟性
- 全世界的なサービスとサポート
- 3年間保証
代表的な使用分野
- ボトル形状の識別
- 回収する製品のラベルの認識
自動回収機

Basler dart:高性能と低価格の両立
- システムに統合しやすいコンパクトなハウジング
- ボードレベルのバリエーションも利用可能
- Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
- 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証

Basler ToFカメラ:3D技術でシステムコストを削減
- パルス式Time-of-Flightカメラ
- 8×850nmのLED(屋内用途に最適)
- 高解像度(VGA)による3Dイメージングを実現
- マシンビジョン業界の高度な技術を導入
- 優れたコストパフォーマンス:中価格帯の高解像度3Dカメラ
- 1回の撮影で画像の各部分の2Dデータと3Dデータを取得可能
- 一般的なGigEインターフェース対応で本体のみの構成なので組み込みが簡単
- EN 62471:2008の規定に準拠し、近赤外線LEDを使用して人間の目を保護
お客様の自動回収機関連の用途に最適なBaslerカメラを一緒にお探しします。 ご質問がおありでしたら、お気軽にお寄せください。