お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する

識別

顔/瞳/手の平/年齢/男女識別

 識別

リテール業界における識別技術は、支払い手続きの保護、カスタマイズされた情報の提供、生体認証技術による顔認識に基づいた広告の提供など、サービスのカスタマイズに利用されます。この技術では性別や年齢だけを識別したり、取得済みの画像と利用者の顔全体を比較したりできます。

例えばショッピングセンター、病院、カジノ、大きな工事現場などでは、設置カメラによって人々の顔を記録・識別します。この技術は、立ち入り制限エリアのある建物や現場で利用されます。

空港でのカメラは、パスポートの写真と顔を比較するなど入国管理に使用されています。

業務に最適なカメラを。Baslerは以下のメリットを実現しました。

  • 卓越したコストパフォーマンス
  • 長期的な利用可能性
  • カメラ、レンズもサポート
  • マシンビジョン規格が実現する最高の安定性と柔軟性
  • 全世界的なサービスとサポート
  • 3年間保証

代表的な使用分野

  • 顧客識別および割り当て/プロファイリング
  • 出入国管理
  • セキュリティ用途
  • 遊技場などにおけるアクセス管理

生体認証(バイオメトリクス)用途での使用に最適なカメラシリーズ

Basler ace 2

Basler ace 2:あらゆるニーズをカバーするカメラ

  • aceの次世代カメラシリーズ:最先端の新CMOSセンサーと進化したデザインのハードウェアを採用し、優れた画質を実現
  • 異なる撮影ニーズに対応する2種類の製品ライン:ace 2 Basic、ace 2 Pro
  • ace 2 Basic:充実のコンピュータービジョン機能とBaslerならではの高い信頼性を兼ね備え、一般的なマシンビジョン用途に最適 
  • ace 2 Pro:ピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIをはじめとする独自機能を搭載し、最高の性能を実現

Basler ace 2の詳細はこちら

Basler ace

Basler ace:コンパクトで柔軟

  • 幅広いセンサーポートフォリオ:多彩なCMOSとNIRのラインナップ
  • ケーブル1本によるソリューション:PoE付きGigE、100メートルのケーブル長さ
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証
  • 卓越したコストパフォーマンス

Basler aceカメラシリーズの詳細な情報を入手

Basler blaze

Basler blaze:優れたコストパフォーマンスとリアルタイム性を誇る高精度3Dカメラ

  • 最新のソニー社製距離画像センサーDepthSense™ IMX556PLRによる高度な3Dイメージング
  • Time-of-Flight方式によるmm単位の正確な光学測定
  • 広い測定範囲(パレット2枚分または小型車1台分)
  • 前処理済みの3D点群データと2D輝度画像をリアルタイムに取得
  • IP67対応かつ耐光性を備え、厳しい環境下でも安定した撮影が可能
  • 明るさやコントラストに左右されない
  • GigE対応で取り付けも簡単なコンパクト設計
  • 各種プラットフォームに対応した使いやすいプログラミングインターフェースを搭載(サンプルプログラム付き)
  • 複数のカメラを有するシステムでも、干渉することなく安定した運用が可能

Basler blazeの詳細はこちら

Basler dart

Basler dart:高性能と低価格の両立

  • システムに統合しやすいコンパクトなハウジング
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証

Basler dartカメラシリーズの詳細な情報を入手

Basler pulse

Basler pulse:小型、軽量、上質

  • 上質な金属製ハウジング
  • Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
  • 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証
  • USB3 Vision技術によるワンケーブルソリューションと低消費電力(わずか1.3ワット)

Basler pulseカメラシリーズの詳細な情報を入手

IP Fixed Box

Baslerネットワークカメラ

Baslerネットワークカメラの詳細な情報を入手

お客様の生体認証(バイオメトリクス)関連用途に最適なBaslerカメラを一緒にお探しします。 ご質問がおありでしたら、お気軽にお寄せください。

導入事例

導入事例では、実際にBaslerカメラを導入し、成功を収めたお客様の事例についてご覧いただけます。

ace Success Story

学校のセキュリティ強化

Basler ace GigEカメラを使用した大学での顔認識.

顧客事例を読む

サポートはおまかせください

サポートはおまかせください

リテール用途向けの製品に関するご質問がありましたら、

お気軽にお問い合わせください。

『リテール』パンフレット

『リテール』パンフレット
ダウンロード

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース

詳細はこちら

カメラセレクター

カメラセレクター

条件を入力するだけで、ご要望に合った最適なカメラが見つかります。

カメラセレクター