Menu
人数計測、追跡、プロファイリング

リテール業界ではカメラを利用して、どの性別の顧客がどの場所に長く留まっているのか、どの看板を長時間見ているのか、どの品物に引きつけられ、どの品物を無視して通り過ぎるのかを追跡します。収集されたデータは、店舗での商品の陳列を最適化して、より多くの購入者を引きつけるために利用されます。
人々の追跡を可能にするデータと統計により、特別な顧客プロファイルの作成と、顧客の要求に合わせた商品の準備と陳列が可能になります。
さらに例えばファッション店舗では、カメラを利用して顧客の性別を識別し、デジタルディスプレイで適切な衣料品を推奨することができます。
業務に最適なカメラを。Baslerは以下のメリットを実現しました。
- 卓越したコストパフォーマンス
- 長期的な利用可能性
- カメラ、レンズもサポート
- マシンビジョン規格が実現する最高の安定性と柔軟性
- 全世界的なサービスとサポート
- 3年間保証
代表的な使用分野
- デジタルサイネージ用内蔵カメラ
- 陳列棚やショーウィンドー内のカメラ
- 店舗内の監視カメラ
人数計測用途での使用に最適なカメラシリーズ

Basler ace 2:あらゆるニーズをカバーするカメラ
- aceの次世代カメラシリーズ:最先端の新CMOSセンサーと進化したデザインのハードウェアを採用し、優れた画質を実現
- 異なる撮影ニーズに対応する2種類の製品ライン:ace 2 Basic、ace 2 Pro
- ace 2 Basic:充実のコンピュータービジョン機能とBaslerならではの高い信頼性を兼ね備え、一般的なマシンビジョン用途に最適
- ace 2 Pro:ピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIをはじめとする独自機能を搭載し、最高の性能を実現

Basler ace:コンパクトで柔軟
- ケーブル1本によるソリューション:PoE付きGigE、100メートルのケーブル長さ
- Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
- 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証
- 卓越したコストパフォーマンス

Basler blaze:優れたコストパフォーマンスとリアルタイム性を誇る高精度3Dカメラ
- 最新のソニー社製距離画像センサーDepthSense™ IMX556PLRによる高度な3Dイメージング
- Time-of-Flight方式によるmm単位の正確な光学測定
- 広い測定範囲(パレット2枚分または小型車1台分)
- 前処理済みの3D点群データと2D輝度画像をリアルタイムに取得
- IP67対応かつ耐光性を備え、厳しい環境下でも安定した撮影が可能
- 明るさやコントラストに左右されない
- GigE対応で取り付けも簡単なコンパクト設計
- 各種プラットフォームに対応した使いやすいプログラミングインターフェースを搭載(サンプルプログラム付き)
- 複数のカメラを有するシステムでも、干渉することなく安定した運用が可能

Basler dart:高性能と低価格の両立
- システムに統合しやすいコンパクトなハウジング
- Windows、Linux、およびARMベースのプラットフォームに対応
- 長期的に利用可能(3年以上)、 3年間保証

Basler pulse: 小巧、轻盈、雅致
- 雅致的金属外壳
- 针对Windows、Linux和基于ARM的平台
- 耐用性高(可使用3年以上),且提供3年保修
- 采用USB3 Vision技术的单线材解决方案,功耗低(仅为1.3 watt)

Baslerネットワークカメラ
- 最大5メガピクセルの解像度
- 設置や統合が簡単
- 卓越した画質と超高感度
- MJPEG、MPEG-4、H.264
お客様の人数計測、追跡、プロファイリング関連用途に最適なBaslerカメラを一緒にお探しします。 ご質問がおありでしたら、お気軽にお寄せください。