お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

皮膚科

妥協のない信頼性

皮膚科

皮膚科では、がんの早期発見や皮膚病変の診断、創傷治療の経過観察、美容のための顔の皮膚の詳細な分析などを行う際に、画像の撮影や分析を頻繁に行っています。高い演色性と感度を備えるとともに、優れた画質をリアルタイムで撮影できるカメラを使用することで、画像の観察やドキュメンテーション、詳細な分析を簡単に行うことができます。

Baslerカメラは、ダーモスコピーや皮膚診断、美容のための肌分析など、主な皮膚科用途で威力を発揮します。

おすすめのカメラ

Basler ace

Basler ace:抜群の性能と柔軟性

  • 100以上のカメラモデルと幅広いセンサーラインナップ
  • 忠実性の高いライブ映像を高速撮影
  • 最大14MPの解像度
  • どんなに細かい色調も分析可能な色忠実性と高いコントラスト比
  • おすすめのモデル:acA1920-155uc, acA2440-75uc, acA4024-29uc

Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

Basler beat

Basler beat:CMOSセンサーが生み出す優れた画質

Basler beatカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

Basler dart

Basler dart:小型ボードレベルカメラ

  • ベアボードモデル:わずか27×27mm(5g)
  • Sマウント・CSマウントモデル:わずか29×29mm(15g)
  • 最大5MPの解像度と60fpsのフレームレートを備えた人気のアプティナ社製CMOSセンサー
  • 導入しやすい価格(14,900円~)で抜群のコストパフォーマンス
  • Baslerのエンベデッドシステム用インターフェースBCONとプラグアンドプレイ対応のUSB 3.0

Basler dartカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

Basler pulse

Basler pulse: 軽量、洗練されたデザイン

  • 高級感あふれる金属製ハウジングを使用した小型モデル
  • USB3 Vision対応なのでケーブル1本で使用可能、しかも省電力(わずか1.3ワット)
  • フレームレート最大60fps、グローバルシャッターモデルとローリングシャッターモデルを選択可能

Basler pulseカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

お客様の皮膚科用途に合ったカメラ選びをお手伝いします。ご不明点がございましたら、

お気軽にお問い合わせください。