お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
  • 医療・ライフサイエンス用 カメラに関するパンフレット はご覧いただきましたか?

    詳細情報

歯科

圧倒的な使いやすさを実現した高性能の小型カメラ

歯科

高速で最適な解像度と感度を備えたカメラは、歯科の最新技術にとって必要不可欠なものになっています。小型で圧倒的なコストパフォーマンスを実現したBaslerカメラは、お客様のどんな設置要件にも対応し、歯形態、上顎、下顎、咬合の印象をデジタル形式で正確かつ最短の時間で採得します。

現在、高性能な小型カメラは、主な機器として、口腔内スキャナーや歯型モデル・印象採得用スキャナーなどに使用されています。

おすすめのカメラ

Basler dart

Basler dart:省スペースの小型ボードレベルカメラ

  • ベアボードモデル:わずか27×27mm(5g)
  • Sマウント・CSマウントモデル:わずか29×29mm(15g)
  • 最大5MPの解像度と60fpsのフレームレートを備えた人気のアプティナ社製CMOSセンサー
  • 導入しやすい価格(14,900円~)で抜群のコストパフォーマンス
  • Baslerのエンベデッドシステム用インターフェースBCONとプラグアンドプレイ対応のUSB 3.0

Basler dartカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

Basler ace:柔軟性の高い小型モデル

Baslerの医療・ライフサイエンス用途向けカメラMED ace

Basler MED aceシリーズの詳細はこちら

お客様の歯科用途に合ったカメラ選びをお手伝いします。ご不明点がございましたら、

お気軽にお問い合わせください。