お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

顕微鏡用高品質デジタルカメラ

顕微鏡検査用デジタルカメラは、際立った画質、高速のライブ画像、短い反応時間、高解像度、鮮明なコントラストを提供するよう求められています。これは、その綿密な分析と信頼できる文書化を含めて、安定して鮮明な画像を得るための唯一の方法です。

Baslerは、カラーとモノクロのセンサーを豊富に選択できるパワフルで高品質の顕微鏡カメラを提供します。そのポートフォリオにはCCDおよびCMOSエリアスキャンカメララインスキャンカメラが含まれ、その解像度はVGAフルHDから14 MP、2kから8kの範囲をカバーします。これらのカメラは、ここでは生物医学用途と産業用途に区別している種々の顕微鏡用途に完全に適しています。

工業用顕微鏡

工業用顕微鏡

工業用顕微鏡用のBaslerカメラの詳細についてはこちらをご覧ください。

生物医学向け顕微鏡検査

生物医学向け顕微鏡検査

Baslerの生物医学向け顕微鏡検査用カメラの詳細についてはこちら

さまざまな特性と機能を備えてカメラに搭載されるCMOSおよびCCDセンサーを、市場で豊富に選択することができます。

CMOS — 最新のセンサー技術を魅力的な価格で:

CMOS — 最新のセンサー技術を魅力的な価格で

最新世代のCMOSセンサーの特徴は、ただ高速で低電力消費であることにとどまりません。これらの製品はまた、低画像ノイズ、高い光感度、量子効率、およ び色の再現性においても優れた性能を発揮することが実証されています。CMOS技術をベースとしたカメラは十分パワフルであり、画像処理ベースの医療診断 や、生物医学研究、材料分析用途、もちろん基本および定期タスクに最適なツールとなります。

主な利点:

  • 高画質
  • 高速性
  • 低消費電力、最小の発熱
  • 高いダイナミック性能(低ダークノイズと充分な飽和)
  • 高感度
  • 卓越した価格/性能比

CCD ― 鮮明なカラーレンダリングを提供する代表的な選択肢

高性能と低ノイズ電子部品の組み合わせは、CCDをベースとした顕微鏡カメラで際立った画質と正確なカラーレンダリングを実現するための基礎となります。その長所が最も発揮されるのは、暗視野顕微鏡検査や、最新の蛍光顕微鏡検査などの微光用途です。

主な利点:

  • 高いフィルファクタ
  • 高い光感度とダイナミック性能
  • 良好なシグナル/ノイズ比
  • 優れた画質

すべてのカメラは当社の厳しい品質基準を満たすようテスト・較正されており、一貫した高性能と信頼性を保証しています。このため、当社ではすべてのBaslerカメラに延長された3年間保証を提供しております。