お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

工業用途や物質科学分野で100%の信頼性を発揮

優れたコストパフォーマンスで最高の顕微鏡性能を実現

シンプルで高性能なだけでなく、コンパクトで価格も手頃な顕微鏡カメラや多くの工業用途での実績を有する信頼性の高いカメラをお探しなら、産業用画像処理の分野で25年にわたる経験と信頼を誇るカメラメーカーBaslerがお届けするaceシリーズを是非ご検討ください。

  • 暗い環境でも最高画質を実現
  • CCD、CMOS、NIR(近赤外線)など幅広いセンサーをご用意など幅広いセンサーをご用意
  • VGAから14 MPまでの解像度に対応、最大フレームレート340 fps
  • 丈夫かつ29×29mmのコンパクトさで取り付けも簡単
  • GigE、USB 3.0、Camera Link用ポートを搭載
  • DirectShow、TWAIN、USB3 Vision、GenICamなど各種ソフトウェア規格に対応

当社のカメラは、材料、表面、微細構造、溶接線などの詳細な光学的検査に最適です。