お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する

食品・飲料品

生産・品質検査用カメラ

 食品・飲料品

食品の品質検査の向上と生産プロセスの速度向上は、食品メーカーにとって永遠の課題です。最新のカメラは、食品の生産および品質検査を総合的にサポート。食品の品質の均一化や生産プロセスの効率性向上を実現します。

Baslerカメラは食品産業における様々な用途に最適。次のような特長があります。

使用される代表的な分野と最適なカメラ

  • 食品検査

    形状や異物、パッケージの検査、食品の品質と鮮度の分析などにカメラが使用されています。

    Basler ace 2

    Basler ace 2:あらゆるニーズをカバーするカメラ

    • aceの次世代カメラシリーズ:最先端の新CMOSセンサーと進化したデザインのハードウェアを採用し、優れた画質を実現
    • 異なる撮影ニーズに対応する2種類の製品ライン:ace 2 Basic、ace 2 Pro
    • ace 2 Basic:充実のコンピュータービジョン機能とBaslerならではの高い信頼性を兼ね備え、一般的なマシンビジョン用途に最適 
    • ace 2 Pro:ピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIをはじめとする独自機能を搭載し、最高の性能を実現

    Basler ace 2の詳細はこちら

    Basler ace

    Basler aceシリーズ: 特に小型、低価格、高性能

    • CCD、CMOSなど幅広いセンサーラインナップ、近赤外線対応モデルもご用意

    • USB3 Vision、GigE Vision、Camera Link対応で安定性と柔軟性を実現

    • USB 3.0、Camera Linkによる高速接続で最高の速度を実現

    Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

    Basler beat

    Basler beatシリーズ: CMOSの優れた画質と定評のある設計

    • 12MPの高解像度センサー
    • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
    • 圧倒的なコストパフォーマンス
    • Camera Linkを使用した高速接続で最高の撮影速度を実現

    Basler beatカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

    Basler blaze

    Basler blaze:優れたコストパフォーマンスとリアルタイム性を誇る高精度3Dカメラ

    • 最新のソニー社製距離画像センサーDepthSense™ IMX556PLRによる高度な3Dイメージング
    • Time-of-Flight方式によるmm単位の正確な光学測定
    • 広い測定範囲(パレット2枚分または小型車1台分)
    • 前処理済みの3D点群データと2D輝度画像をリアルタイムに取得
    • IP67対応かつ耐光性を備え、厳しい環境下でも安定した撮影が可能
    • 明るさやコントラストに左右されない
    • GigE対応で取り付けも簡単なコンパクト設計
    • 各種プラットフォームに対応した使いやすいプログラミングインターフェースを搭載(サンプルプログラム付き)
    • 複数のカメラを有するシステムでも、干渉することなく安定した運用が可能

    Basler blazeの詳細はこちら

    Basler boost:高速・高解像度のCXP-12対応カメラ

    Basler boost:高速・高解像度のCXP-12対応カメラ

    • 業界最速クラスの転送速度を実現(1チャンネル当たり12.5Gbps)
    • データ転送と電源供給を同時に行う最大ケーブル長40mの同軸ケーブルを採用
    • 解像度、速度を含め、最新のCMOSセンサーの性能を最大限に発揮可能
    • ソニー社製PregiusシリーズIMX255センサー(9MP)とIMX253センサー(12MP)を搭載
    • システムの簡易化とコスト削減が可能

    Basler boostの詳細はこちら

    Basler dart

    Basler dartシリーズ:柔軟性の高いコンパクトモデル、USB3 Visionにも完全対応

    • 優れたコストパフォーマンス(14,900円から)
    • 1.2MP~5MPの解像度に対応
    • 最大フレームレート60fpsで動く被写体にも対応
    • AOI を狭めることで撮影速度の向上が可能

    Basler dartシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

     Basler racer

    Basler racer:コンパクトなボディと抜群の性能を兼ね備えたラインスキャンカメラ

    • 優れたダイナミック性能と低ノイズで最高画質を実現
    • 解像度:2k、4k、6k、8k、12k
    • 最高ラインスキャン速度80kHz(Camera Linkの場合)、51kHz(GigEの場合)
    • PoCL(Power over Camera Link)対応

    Basler racerカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

    最適なカメラシリーズ
  • ボトル検査

    キャップとボトル口の品質検査、漏れと素材不良の検査、内容量のモニタリングなどにカメラが使用されています。

    Basler ace 2

    Basler ace 2:あらゆるニーズをカバーするカメラ

    • aceの次世代カメラシリーズ:最先端の新CMOSセンサーと進化したデザインのハードウェアを採用し、優れた画質を実現
    • 異なる撮影ニーズに対応する2種類の製品ライン:ace 2 Basic、ace 2 Pro
    • ace 2 Basic:充実のコンピュータービジョン機能とBaslerならではの高い信頼性を兼ね備え、一般的なマシンビジョン用途に最適 
    • ace 2 Pro:ピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンド、PGIをはじめとする独自機能を搭載し、最高の性能を実現

    Basler ace 2の詳細はこちら

    Basler ace

    Basler aceシリーズ: 特に小型、低価格、高性能

    • コンパクトな設計で狭いスペースにも取り付け可能
    • PoE対応GigE、PoCL対応Camera Link、USB 3.0の各インターフェースを採用しており、ケーブル1本で使用可能、コスト削減と配線の簡略化を実現
    • USB3 Vision、GigE Vision、Camera Link対応で最高の安定性と柔軟性を実現
    • 丈夫な産業用ハウジングを採用

    Basler aceカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

    Basler beat

    Basler beatシリーズ: CMOSの優れた画質と定評のある設計

    • 12MPの高解像度センサー
    • コンパクトかつ丈夫なボディで取り付けが簡単
    • 圧倒的なコストパフォーマンス
    • Camera Linkを使用した高速接続で最高の撮影速度を実現

    Basler beatカメラシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

    Basler boost:高速・高解像度のCXP-12対応カメラ

    Basler boost:高速・高解像度のCXP-12対応カメラ

    • システムの簡易化とコスト削減が可能
    • GenTL対応でpylon Camera Software Suite(SDK)も使用できるため、カメラとインターフェースカードのセットアップが簡単
    • CoaXPress 2.0の性能を最大限に発揮できる最新のCMOSセンサーを搭載
    • 複数のカメラを有するシステムでもレイテンシーの少ない正確な同期が可能
    • システム構造を簡易化することにより、少ないコストでより多くのデータを転送できるなど、Camera LinkとCoaXPress 1.1を大幅に上回るコストパフォーマンスを実現

    Basler boostの詳細はこちら

    Basler dart

    Basler dartシリーズ:柔軟性の高いコンパクトモデル、USB3 Visionにも完全対応

    • 優れたコストパフォーマンス(14,900円から)
    • 1.2MP~5MPの解像度に対応
    • 最大フレームレート60fpsで動く被写体にも対応
    • AOI を狭めることで撮影速度の向上が可能

    Basler dartシリーズの詳細についてはこちらをクリック!

    最適なカメラシリーズ

お問い合わせ

当社のカメラに関するご質問や、食品生産における活用法については、お気軽にお問い合わせください

サポートはおまかせください

サポートはおまかせください

ファクトリーオートメーション向けの製品に関するご質問がありましたら、

お気軽にお問い合わせください。

カメラセレクター

カメラセレクター

条件を入力するだけで、ご要望に合った最適なカメラが見つかります。

カメラセレクター

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース

詳細はこちら