お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

Dream Chip Technologies社製:Basler dart LVDS対応インターフェースBCON搭載モデル用Arria 10 SoM参考デザイン

Dream Chip

Basler dart LVDS対応インターフェースBCON搭載モデル用のエンベデッドビジョン開発キットBasler dart LVDS対応インターフェースBCON搭載モデル用Arria 10 SoM参考デザイン。

このキットには、インテル社製/アルテナ社製SoC(System on Chip)Arria 10 SoCとARM社製プロセッサーCortex-A9デュアルコアを搭載したDream Chip Technologies社製の高性能SoM(System on Module)Arria 10 SoMが使用されています。付属の基板は産業用ビデオ入出力に対応したさまざまなインターフェースを備えているほか、dart LVDS対応インターフェースBCON搭載モデル(daA1280-54bc)を最大6台まで接続できます。この参考デザインでは、Basler pylon Camera Software Suiteを通じてカメラの設定を行い、画像の取得と閲覧にはFPGAのみを使用します。

仕様

カメラモジュール
モデル: daA1280-54lc
モデル: Sマウント
インターフェース: LVDS対応BCON

Arria 10 SoM
プロセッサー:: Intel PSG Arria 10 SoC
インターフェース: PCIe Gen3×8、USB×2(OTG×1)、ギガビットイーサネット、DisplayPort、12G SDI、SPI、GPIO、UART、GPIO×6、I²C×6
寸法: 80 mm x 65 mm

Arria 10 SoM(基板)
インターフェース: LVDS対応インターフェースBCON×6、PCIe Gen 3×4、DisplayPort、12G SDI、Video Genlock、ギガビットイーサネット、10ギガビットイーサネット(SFP+)、USBホスト、Mini-USB、FMCコネクター
寸法: 168 mm x 111 mm

ソフトウェア
OS: Linux
カメラ制御: Basler pylon Camera Software Suite
画像閲覧: FPGAからHDMI出力
Supported Standards: GenICam

関連文書・サポート

サポート
Dream Chip Support

販売元y

Arrow