Menu
Critical Link社製:MitySOM-5CSxエンベデッドビジョン開発キット

Basler dart LVDS対応インターフェースBCON搭載モデル用のハードウェア・ソフトウェア参考デザインMitySOM-5CSxエンベデッドビジョン開発キット(VDK)。
このキットには、インテル社製/アルテラ社製FPGAファブリック内蔵SoC(System on Chip)Cyclone VとARM社製プロセッサーCortex-A9デュアルコアを搭載したCritical Link社製産業用SoM(System on Module)MitySOM-5CSxが使用されています。MitySOM-5CSxの基板は、LVDS対応インターフェースBCONを最大2つ接続できるほか、他の通信インターフェース用のアレイや拡張ヘッダーも備えています。キットは2種類あり、dart LVDS対応インターフェースBCON搭載モデル(daA2500-14bc、5MP、カラー)が1台付属しているシングルカメラパッケージ、またはdart LVDS対応インターフェースBCON搭載モデル(daA1280-54bm、モノクロ)が2台付属しているステレオカメラパッケージをお選びいただけます。画像の閲覧については、Basler pylon Camera Software Suiteを使用するか、FPGAと直接接続することも可能です。いずれの場合でも、pylonを使用してカメラモジュールの設定を行うことができます。