お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報

Basler dart LVDS対応BCON搭載モデル開発キット

Basler AG

Basler dart LVDS対応インターフェースBCON搭載モデルを組み込むためのハードウェア・ソフトウェア参考用デザインBasler dart LVDS対応BCON搭載モデル開発キット。

このキットには、カメラモジュールdart(daA2500-14bc)のほか、ザイリンクス社製SoC(System on Chip)Zynq®-7000 APとARM社製プロセッサーCortex-A9デュアルコアを搭載したプロセッシングボードMicroZed、さらにその他のアクセサリーがセットになっています。MicroZed BCONキャリアカードは、LVDS対応インターフェースBCONやさまざまなGPIO、電源に対応しています。開発キットには、Basler pylon Camera Software Suiteや事前設定済みのFPGAイメージパイプラインなどのデータが入ったSDカードが付属しています。カメラモジュールの設定は、プロセッシングボードに接続した後、pylonのリモートデスクトップ機能を通じて行います。また、pylonは画像の取得にも使用され、pylon SDKを通じて開発をよりスムーズに行うことができます。

仕様

カメラモジュール
モデル: daA2500-14lc
マウント:Sマウント
インターフェース:LVDS対応BCON

MicroZed 7010 SoM
プロセッサー: Xilinx Zynq-7010
インターフェース: Gigabit Ethernet, USB Host, USB-UART, Micro SD card socket, Xilinx PC4 JTAG configuration port
寸法: 101,6 mm x 57,2 mm

MicroZed BCON Carrier Card
インターフェース: 1 x BCON for LVDS, GPIO
寸法: 101,6 mm x 92,8 mm

ソフトウェア
OS: Linux
カメラ制御: Basler pylon Camera Software Suite
画像閲覧: Basler pylon Camera Software Suite
Supported Standards: GenICam

関連文書・サポート

関連文書
Imaginghubのプロジェクト詳細

サポート
Basler AG Support

販売元

Basler
Mouser