お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報
  • pylonを活用したエンベデッドビジョンシステム用ソフトウェアの開発

    エンベデッドビジョンシステムの開発は一見複雑そうに思える作業ですが、実は非常に簡単です。このビデオでは、開発者のTomがBaslerのプログラミングインターフェース pylonを活用して開発を行った事例をご紹介しています。

    今すぐビデオを見る
  • エンベデッドビジョンシステムのご紹介

    現在大きな話題となっているエンベデッドビジョンシステムの構築を任されることになったSteve。初めて担当するエンベデッドビジョンプロジェクトで奮闘する彼の姿を是非ご覧ください。

    クリックして再生

エンベデッドビジョンシステム用ソフトウェアpylon

Baslerが十分な試験を行って開発したpylon Camera Software Suiteには、エンベデッドビジョンシステムに最適な使いやすいソフトウェア開発キットが付属しています。pylonはさまざまなカメラインターフェース、OS、プロセッサーに対応する高い柔軟性を持っているため、通常のシステムからエンベデッドシステムへの移行作業を簡単に行うことができます。

Baslerでは、エンベデッドプラットフォーム(ARM、x86)用のソフトウェア開発キットとしてpylon SDKも提供しており、ドライバーやプログラムのサンプルコード、C・C++アプリケーション向けのAPIに加え、pylonビューワー、わかりやすいマニュアル類などの使いやすいツールがすべてセットになっているため、お使いの用途でカメラを簡単に組み込めます。

エンベデッドビジョンシステム用ソフトウェアpylonの詳細はこちら

Linux x86用pylon

Linux x86用pylon
Linux ARM用pylon

Linux ARM用pylon

組み込み画像処理(エンベデッドビジョン)システム用ソフトウェアpylonの特長

柔軟性

複数のプラットフォームに対応しているため、pylonで作成したアプリケーションであれば、異なるOS上(Windows、macOS、Linux(ARM)、Linux(x86))でも簡単に使用できるソフトウェアです。

統一されたAPI

実際の用途で使用しているカメラインターフェース(GigE、USB 3.0、LVDS対応BCON、MIPI対応BCON)やBaslerカメラの型式にかかわらず、同じプログラミングインターフェースでアプリケーションを作成できるソフトウェアです。例えば、pylonを使用してUSB 3.0インターフェース向けに作成したアプリケーションをMIPI対応インターフェースBCON向けに変換する場合でも、コードを変更する必要はほとんどありません。

カメラの全機能にアクセス可能

pylonはGenICamに対応しているため、pylonを使用して作成した既存のアプリケーションに変更を加えることなく、どのBaslerカメラのどんな機能にも常にアクセスできるソフトウェアです。

追加コストがかからない

APIレベルについては、たとえ最新バージョンのpylonでも、初期バージョン含めた全バージョンのpylonにほぼ100%対応しています。通常の場合、コードを再コンパイルするだけで、古いアプリケーションを最新バージョンのpylonに対応したアプリケーションに更新し、新しい機能を使用することができます。

エンベデッドビジョンシステム用のアプリケーション・ソフトウェア開発やカメラの評価が簡単

MIPI対応インターフェースBCONを搭載したARMベースのエンベデッドビジョンシステムを使用してソフトウェアを開発する場合、通常のコンピューターシステムを使用する場合に比べて開発作業が複雑になることがよくあり、ソフトウェア開発プロジェクトにおいて企業が節約したいと考えているカメラの評価やアプリケーションのプロトタイピングにかかる時間とコストが増大してしまいます。しかし、pylonがあれば、通常のWindowsコンピューター上でプラグアンドプレイ式のインターフェース(USB 3.0など)を使用してカメラの評価やアプリケーションのプロトタイプの開発を行った後、作成したプロトタイプをBCONなどのカメラインターフェースを搭載したエンベデッドシステム(Linux ARM)で使用できる形に簡単に変換できます。

サポートも充実

Baslerのエンベデッドビジョン用製品の詳細をご希望の場合は、当社の営業チーム までお気軽にお問い合わせください。

pylonをダウンロードする

pylonをダウンロードする
ダウンロードページへ

サポートはおまかせください

サポートはおまかせください

お使いのエンベデッド用途向け製品についてご不明点がある場合は、

お気軽にお問い合わせください。

導入・開発に関するサポート

導入・開発に関するサポート

お使いのエンベデッドシステムに画像処理機能を導入したい場合は、

Baslerパートナーネットワークが便利です。

パンフレット エンベデッドビジョン用

パンフレット エンベデッドビジョン用

このパンフレットでは、エンベデッドビジョンシステムに関するBaslerの製品ラインナップをご覧いただけます。

ダウンロードする

エンベデッドビジョン用製品

エンベデッドビジョン用製品

エンベデッドビジョンシステムの詳細については

こちらをご覧ください。

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

BaslerのLVDS対応インターフェースBCON

LVDS対応のエンベデッドマシンビジョンシステムにご使用いただけるBasler独自のインターフェース

詳細はこちら