お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報 | バーチャルイベント | ウェビナー

prK-IMX8MP - Embedded Vision Kits

Basler dart MIPI対応BCON搭載モデル開発キット(Linux対応、NXPセミコンダクターズ社製SoC i.MX8M Mini搭載のVariscite社製SoM付き)

この開発キットには、Basler dart MIPI対応BCON搭載モデルのほか、Variscite社製SoM(Linuxドライバー付き)、さらに追加のアクセサリーもセットになっており、プラグアンドプレイ対応のエンベデッドビジョンのデザイン・インに最適です。

Human Eye BCON for MIPI USB3 Vision GigE Vision
今すぐ購入/カートに追加
prK-IMX8MP

この製品をBaslerから直接購入する

見積もりを依頼する

この製品をパートナー企業から購入する

  • Embedded Vision Kits - prK-IMX8MP
  • Embedded Vision Kits - prK-IMX8MP
  • Embedded Vision Kits - prK-IMX8MP
  • Embedded Vision Kits - prK-IMX8MP

一般情報

デザイン・インサンプル公開 Q2 2021
量産開始 Q3 2021
構成機器
  • ボード: Embedded Vision Processing Board
  • ソフトウェア: Yocto image with all needed drivers
価格
詳しい価格については、お見積りカートよりお問い合わせください。
出荷までの日数 在庫状況により納期が異なります。詳しくはお見積りカートよりお問い合わせください。
出荷情報の詳細については、お見積りカートよりお問い合わせください。

Embedded Vision Processing Board

ボードタイプ Processing Board
寸法(L x W) 80 mm x 100 mm x 30 mm
プロセッサーメーカー NXP
SoC(システムオンチップ) i.MX 8M Plus
イーサネットインターフェース 10/100/1000 Mbps
その他のインターフェース 2x MIPI-CSI 2, 2x USB 3.0, GigE, HDMI, GPIOs, I2C, SPI, LVDS, UART, CAN, USB 2.0, M 2.0, Bluetooth, Wi-Fi
準拠規格:
  • USB3 Vision
  • GigE Vision
  • CE
  • GenICam
SDカードスロット
  • µSD card
容量 included
メモリー 8 GB
フラッシュメモリー 64 GB
電源
  • 12-24 VDC
オペレーティングシステム Linux Yocto - Basler pylon API and needed Basler camera drivers included
追加情報 • AI ready - Edge Inference and intelligence • Neural Processing Unit (NPU) up to 2.3 TOPS • Up to 2 camera with MIPI-CSI, 1080p60 Stereo Vision • Image Signal Processor (ISP) for 4K Vision, HDR, de-warp (e.g. Fisheye lens correction) • High resolution video compression including video encode (including h.265) and decode • 3D and 2D graphics acceleration GPU based • Real time processing with Cortex-M7 @800MHz • 4x CortexA53 @1.8GHz, • 14nm FinFet, Low Power, high performance • Robust control networks supported by dual CAN FD and dual Gigabit Ethernet with Time Sensitive Networking (TSN)
value

マニュアル

こちらでは、カメラのユーザーマニュアルやインストールガイドなど、Baslerカメラの適切なセットアップ方法や使用方法に関する詳細な情報をご覧いただけます。

prK-IMX8MP に関する すべて マニュアル
value

ホワイトペーパー

Baslerのホワイトペーパーでは、産業用画像処理の基本理論について分かりやすくご紹介しており、初心者から上級者までを対象とした様々なトピックについて、各分野の専門家が詳細に分析を行っています。

prK-IMX8MP に関する すべて ホワイトペーパー
value

アプリケーションノート

アプリケーションノートでは、Baslerのカメラ、PowerPacks、アクセサリー、ソフトウェアの使用について、ユーザーマニュアルに記載されていない情報をご提供しており、カメラを最適化する方法やソフトウェアの設定方法を詳細にご紹介しています。

prK-IMX8MP に関する すべて アプリケーションノート
value

プロダクトインサイト

Baslerのプロダクトインサイトでは、様々なカメラモデルの技術的な特性や機能に関する役立つ情報をご紹介しており、製品関連のトピックを中心に、当社のプロダクトマネージャーの視点から情報をご提供しています。

prK-IMX8MP に関する すべて プロダクトインサイト
value

パンフレット

Baslerの製品パンフレットでは、Basler Embedded Vision Kitがお届けする多くのメリットについてご紹介しており、カメラの技術的な特性や機能のほか、技術仕様に関する詳細な情報も記載しています。

prK-IMX8MP に関する すべて パンフレット
value

リリースノート

リリースノートでは、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、リリースデータやソフトウェアのバージョン情報のほか、改善点、変更点、既知のバグに関する情報もご提供しています。

prK-IMX8MP に関する すべて リリースノート
value

注意事項

注意事項のファイルでは、ソフトウェアのインストールに関する備考情報をテキスト形式で記載しており、Basler pylon Camera Software Suiteに関する文書の一部として、主にシステム要件、性能の最適化、サンプルプログラム、環境変数、バージョン情報に関する情報をご提供しています。

prK-IMX8MP に関する すべて 注意事項
value
value