お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ニュース・広報 | バーチャルイベント | ウェビナー
  • Basler初のNXPセミコンダクターズ社製i.MX 8M Plus対応カメラモジュールが新登場

    BaslerがビジョンソリューションパートナーとしてNXPセミコンダクターズ社と提携し、自社初となるi.MX 8M Plus対応のカメラモジュールを新たに発表。さらに、これに合わせて2種類のアドオンカメラキットも追加されました。

    詳細はこちら

NXPセミコンダクター社製プロセッサーi.MX 8シリーズ対応エンベデッドビジョンキット

Baslerでは、カメラモジュールのdartやアドオンカメラキットをはじめ、NXPセミコンダクターズ社製アプリケーションプロセッサーi.MX 8シリーズによる画像処理に最適なエンベデッドビジョン用製品をご提供しています。最近では、NXPセミコンダクターズ社と提携することにより、新型SoC i.MX 8M Plus搭載の高性能かつ低コストなビジョンシステム も新たに開発。i.MX 8M Plusには、リアルタイムな処理で鮮明な画像を生み出すカメラ用デュアルISP(画像信号プロセッサー)や、最大2.3TOPSの高速機械学習が可能なニューラルネットワークアクセラレーターが搭載されており、Baslerの新型カメラモジュールと組み合わせることで、インテリジェントな機械学習に対応したビジョンシステムを構築できます。

緊密な提携関係

シンプルなものから複雑なものに至るまで、さまざまな画像処理用途に適したプロセッサーを幅広く取り揃えているNXPセミコンダクターズ社。そんな同社のプロセッサーi.MX 8シリーズとBaslerが長年にわたって培ってきたビジョン技術を組み合わせて開発されたアドオンカメラキットには、dart MIPI対応BCON搭載モデルが付属しており、各種用途に最適なビジョンシステムを簡単に構築できます。

  • セットアップが簡単
  • 優れた画質
  • システム構築の労力を削減
  • 長い製品寿命
  • 厳しい要件(温度、耐久性など)を満たすNXPセミコンダクターズ社製プロセッサーに対応
  • 産業用途にも最適
  • 抜群のコストパフォーマンス

営業チームに問い合わせる

NXPセミコンダクターズ社製プロセッサーi.MX 8対応製品

dart MIPI対応BCON搭載モデル

dart MIPI対応BCON搭載モデル

dart MIPI対応BCON搭載モデルにISPを内蔵した2種類のモデル(5MPまたは13MP)が新登場。Baslerが独自に開発したMIPI対応インターフェースBCONは、USB 3.0などのプラグアンドプレイインターフェースと同じように簡単にカメラモジュールを組み込み、テストすることが可能で、ビデオインターフェース規格MIPI CSI-2に準拠したエンベデッドビジョンシステムの構築に最適です。

dart MIPI対応BCON搭載モデルのページへ
アドオンカメラキット

アドオンカメラキット

dart MIPI対応BCON搭載モデル(5MPまたは13MP)、MIPI対応BCON to Mini SAS変換アダプター、ケーブル、レンズ、スムーズなセットアップをサポートする専用ドライバーがセットになったアドオンカメラキットは、i.MX 8QuadMax、i.MX 8M Quad、i.MX 8M Miniなどのプロセッサーを搭載したNXPセミコンダクターズ社製評価ボードに対応しています。

アドオンカメラキットのページへ
開発キット

開発キット

NXPセミコンダクター社製アプリケーションプロセッサーi.MX 8対応開発キットは、Baslerが大手SoMメーカー各社と共同設計したもので、カメラモジュールとさまざまなプロセッサー、SoM、センサーを組み合わせられることから、プロセッサーの性能やインターフェースの種類にかかわらず、エンベデッドビジョンシステムを自由にカスタマイズできます。

開発キットの詳細はこちら

dart MIPI対応BCON搭載モデル

カメラモデル 水平/垂直解像度 解像度 センサー フレームレート モノクロ/カラー インターフェース
daA3840-30mc (No-Mount) 3840 px x 2160 px 8 MP CMOS 30 fps Color BCON for MIPI
daA3840-30mc (S-Mount) 3840 px x 2160 px 8 MP CMOS 30 fps Color BCON for MIPI
daA3840-30mc (No-Mount) - Tray (40pcs) 3840 px x 2160 px 8 MP CMOS 30 fps Color BCON for MIPI
daA3840-30mc (S-Mount) – Tray (40pcs) 3840 px x 2160 px 8 MP CMOS 30 fps Color BCON for MIPI
daA2500-60mci (No-Mount) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA2500-60mci (No-Mount) - Tray (40pcs) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA2500-60mci (S-Mount) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA2500-60mci (S-Mount) – Tray (40pcs) 2560 px x 1920 px 5 MP AR0521 60 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (No-Mount) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (No-Mount) - Tray (40pcs) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (S-Mount) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI
daA4200-30mci (S-Mount) - Tray (40pcs) 4208 px x 3120 px 13 MP AR1335 30 fps Color BCON for MIPI

アドオンカメラキット

モデル カメラモジュール 解像度 プロセッサ インターフェース
daA2500-60mci-IMX8-EVK daA2500-60mci 5 MP for i.MX 8 BCON for MIPI
daA4200-30mci-IMX8-EVK daA4200-30mci 13 MP for i.MX 8 BCON for MIPI
daA3840-30mc-IMX8MP-EVK  daA3840-30mc 8 MP for i.MX 8 M Plus BCON for MIPI
daA2500-60mc-IMX8MP-EVK  daA2500-60mc 5 MP for i.MX 8 M Plus BCON for MIPI

開発キット

モデル カメラモジュール 解像度 プロセッサ インターフェース
daA4200-30mci-MX8MM-VAR daA4200-30mci 13 MP i.MX 8M Mini BCON for MIPI

Baslerエンベデッドビジョンソフトウェア

システムのスムーズな運用をサポートするソフトウェアをワンストップでご提供。

画像処理に必要なドライバーやボードサポートパッケージがすべてセットになったBaslerのソフトウェアがあれば、高度なエンベデッドビジョンシステムを簡単に構築できます。

活用事例:AI搭載型セルフレジ

活用事例:AI搭載型セルフレジ

よりコンパクトかつ高性能に進化しているエンベデッドビジョン。そんなエンベデッドビジョンを導入している業界の中には、もちろんリテール業も含まれます。Baslerでは、dart新モデルとNXPセミコンダクターズ社製プロセッサーi.MX 8を組み合わせ、リテール業界向けにAI搭載型セルフレジを開発しました。ライブデモンストレーションも行われたこの製品のハードウェア、ソフトウェアの詳細について、当社の活用事例をぜひご覧ください。

活用事例を読む

エンベデッドビジョン用製品

こちらでは、カメラ、カメラモジュールからエンベデッドビジョンキット、各種アクセサリーに至るまで、エンベデッドビジョンに最適な製品をご覧いただけます。

Baslerのエンベデッドビジョンシステム用カメラ

エンベデッドビジョン用カメラ

こちらでは、エンベデッドビジョンに最適な柔軟性の高いカメラモジュールをご覧いただけます。

USB 3.0、BCON

エンベデッドビジョンキット

エンベデッドビジョンキット

こちらでは、使いやすい評価キットと開発キットをご覧いただけます。

USB 3.0、BCON

エンベデッドビジョンシステム用ソフトウェア

エンベデッドビジョンシステム用ソフトウェア

こちらでは、エンベデッドシステムにカメラを簡単に組み込めるBasler pylon SDKについてご覧いただけます。

エンベデッドビジョンシステム用構成機器

エンベデッドビジョン用アクセサリー

こちらでは、レンズ、ケーブルなどのエンベデッドビジョン用アクセサリーをご覧いただけます。