お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

革新的カメラモジュール:Basler dart MIPI対応インターフェースBCON搭載モデル

Basler dartにMIPI対応インターフェースBCON搭載モデルが新登場。画質を確保し ながら、ムダのないエンベデッドビジョンシステムを構築できるこの新型カメラモジュールについて、ぜひご覧ください。

MIPI対応インターフェースBCONは、複雑なMIPI技術にマシンビジョン規格(GenICam)を取り入れることにより、定評のあるマシンビジョン機能をエンベデッドビジョンシステムでも使用できるようにしています。

抜群のパフォーマンス

dartのMIPI対応BCON搭載モデルでは、処理効率を大幅に向上させる方法として、Baslerカメラで初めてQualcomm社製SoC Snapdragonの高性能な画像信号プロセッサー(ISP)を採用しています。

Baslerの他のカメラモジュールには、ハードウェアとファームウェアの一部としてISPが内蔵されており、カメラ側で画像処理を行うため、プラットフォームの種類にかかわらず運用できる柔軟性があります。しかし、画像処理の方法は他にもあります。ほとんどのSoCに搭載されている画像処理専用のハードウェアブロックを活用すれば、カメラ側のハードウェアブロックが不要となり、コスト削減につながります。

dartのMIPI対応BCON搭載モデルは、この方法を利用してSoC側のISPで画像処理を行うため、画質や機能性を確保しながら、ムダのないエンベデッドビジョンシステムを構築できます。

圧倒的な組み込みやすさ

dartのMIPI対応BCON搭載モデルは、複雑なMIPI技術にマシンビジョンの機能や規格を取り入れるだけでなく、組み込みやすさを大幅に向上させるため、Snapdragonを使用するために必要なLinux対応のドライバーパッケージ(Linaro社製)もご用意しています。

このドライバーパッケージにはISPロジックが含まれており、従来のカメラのファームウェア機能をSnapdragonのSpectra™に搭載することが可能になっているほか、pylon Camera Software Suiteとの間で接続を構築することにより、エンベデッドシステム向けではないカメラインターフェース(USB 3.0、GigEなど)と同じように快適に使用できます。

驚きの低価格

6,500円からの低価格を実現しているdartを導入すれば、マシンビジョン規格準拠の優れた画質を備えたムダのないエンベデッドシステムを構築できます。また、dart MIPI対応BCON搭載モデルなら、便利なマシンビジョン機能が充実しているほか、さらなる機能の追加も予定されています。

かつてない品質

約30年にわたり業界のリーディングカンパニーとしてビジョン技術のノウハウを蓄積してきたBasler。高い信頼性と耐久性を誇るカメラモジュールdartには、そんな当社だからこそできる3年間保証が付いています。また、システムをスムーズに運用するためには、製品寿命の長さと長期にわたるサポートが必要不可欠であるという考えから、Baslerではサポートやサービスの内容も充実させており、必要に応じて技術サポートをご提供しているほか、世界に広がる事業所ネットワークの中からお近くのお問い合わせ窓口をご紹介しています。

さらに、ハードウェア、ソフトウェア、技術事項、システム構築サービスを専門とする企業とつながることで、さまざまな用途や市場に対応したエンベデッドビジョンソリューションが見つかるBaslerパートナーネットワークもご用意しています。

Basler dart MIPI対応インターフェースBCON搭載モデルの主な特長

  • MIPI CSI-2接続向けに特別に開発
  • MIPI CSI-2でカメラとプロセッサーを直接接続することにより、オーバーヘッドを起こすことなく、データ転送とカメラ設定を行うことが可能
  • オン・セミコンダクター社製AR052センサー(5メガピクセル、60fps)を採用
  • コストを意識した設計で最高のコストパフォーマンスを実現
  • Qualcomm社製SoC Snapdragon向けにLinux対応のすぐに使えるドライバーパッケージ(Linaro社製)をご用意
  • pylon SDKを使用することにより、わずか数行のコードのみで実際の用途においてカメラを簡単かつ迅速にセットアップ可能

  • GenICamに準拠し、共通のAPIを有するpylon SDKでコードの移行が簡単
  • リファレンス実装がセットになった開発キットも利用可能
  • フレキシブルフラットケーブルと小型のコネクターを使用しているため、スペースが限られた用途でも使用可能
  • 最大帯域幅750 MB/秒による安定した信頼性の高いデータ転送

dart MIPI対応インターフェースBCON搭載モデル

カメラモデル 水平/垂直解像度 フレームレート 白黒/カラー インターフェース
daA2500-60mm 2560 px x 1920 px 60 fps Mono BCON for MIPI
daA2500-60mc 2560 px x 1920 px 60 fps Color BCON for MIPI

サポートも充実

Baslerのエンベデッドビジョン用製品の詳細をご希望の場合は、当社の営業チームまでお気軽にお問い合わせください。