VisualApplets
Windows(64ビット)用VisualAppletsアップデート2301
バージョン: 3.3.2
オペレーティングシステム: Windows 64bit
VisualAppletsアップデート2301は、VisualAppletsバージョン3.3.2の更新ファイルです。他のバージョンにはお使いいただけませんので、ご注意ください。
このアップデートには、以下の変更が含まれています。
- 垂直方向の画質低下を防止するため、「JPEG_Color」のライブラリーの一部を改善しました。既存のデザインに「JPEG_Encoder_Color」のオペレーターをお使いの場合は、アップデート後の内容に置き換えてください。
- Windows 11上でmarathon向けのデザインを統合できるようにしました。
バージョン3.3.2では、VisualAppletsのライセンス体系を一新。今後のアップデート内容を含め、VisualAppletsの機能を最大限にご利用いただけるようにするため、よりシンプルかつお求めやすい価格設定になりました。