pylonソフトウェア, Basler blazeソフトウェア
Windows用pylon Camera Software Suite(バージョン7.3.0)
バージョン: 7.3.0
オペレーティングシステム: Windows, Windows 64bit
Windows用pylon Camera Software Suiteのフルパッケージです。
最新版のGenICam規格に準拠し、各種ドライバーや設定ツール、簡単操作のSDKがセットになったpylon Camera Software Suite。このソフトウェアパッケージがあれば、Windows搭載のコンピューター上でBaslerの最新カメラモデルやハードウェアを制御し、スムーズに画像処理を進められます。pylonは、CoaXPress 2.0、GigE Vision、USB3 Vision、Camera Link、GenICam GenTLに対応しています。
付属のpylon SDKは、わずか数行のコードでカメラの設定や画像の取得・処理が可能であるなど、高い操作性でマシンビジョン、医療用途を含む幅広いアプリケーションの開発に便利です。
マニュアル類やサンプルプログラムも充実しており、一般的なカメラアプリケーションに使用されているプログラム言語(C、C++、C#、VB.NETなど)を網羅しているため、アプリケーションの開発効率が大幅に向上します。
pylonのプログラミングインターフェースはカメラインターフェースから独立しているため、pylonで作成したアプリケーションであれば、他のカメラインターフェースでも使用できます。
このほか、pylonはWindows 11(64ビット)までの全バージョンのWindowsだけでなく、macOSとLinux(x86/ARM)にも対応していることから、pylonを使用してWindows上で開発したアプリケーションを他のOSやアーキテクチャー(エンベデッドシステムなど)にも簡単に流用できます。