お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

pylonソフトウェア, Basler blazeソフトウェア

Linux x86(64ビット)用pylon Camera Software Suite(バージョン7.2.1) - Debianインストーラーパッケージ

バージョン: 7.2.1

オペレーティングシステム: Linux x86 – 64bit

最新版のGenICam規格に準拠し、各種ドライバーや設定ツール、簡単操作のSDKがセットになったpylon Camera Software Suite。このソフトウェアパッケージがあれば、Linux搭載のエンベデッドコンピューター上でBaslerの最新カメラモデルやハードウェアを制御し、スムーズに画像処理を進められます。pylonは、GigE Vision、USB3 Vision、MIPI対応BCON、GenICam GenTLに対応しています。

付属のpylon SDKは、わずか数行のコードでカメラの設定や画像の取得・処理が可能であるなど、高い操作性でマシンビジョン、医療用途を含む幅広いアプリケーションの開発に便利です。

マニュアル類やサンプルプログラムも充実しており、一般的なカメラアプリケーションに使用されているプログラム言語(C、C++)を網羅しているため、アプリケーションの開発効率が大幅に向上します。

pylonのプログラミングインターフェースはカメラインターフェースから独立しているため、pylonで作成したアプリケーションであれば、他のカメラインターフェースでも使用できます。

このほか、pylonはLinuxだけでなく、WindowsとmacOSにも対応していることから、pylonを使用してLinux上で開発したアプリケーションを他のOSやアーキテクチャーにも簡単に流用できます。

Linux x86(64ビット)用pylonのDebianインストーラーパッケージは、DebianやDebian系のLinuxディストリビューション(Ubuntuなど)にご使用いただけます。その他のLinuxディストリビューションについては、tar.gzファイルをご用意しています。

今すぐ無料でダウンロード