pylonソフトウェア, Basler blazeソフトウェア
Windows用pylon Camera Software Suite(バージョン6.3.0 )
バージョン: 6.3.0
オペレーティングシステム: Windows, Windows 64bit
Windows用pylon Camera Software Suiteのフルパッケージです。
最新版のGenICam規格に準拠し、各種ドライバーやツール、簡単操作のSDKがセットになったpylon Camera Software Suite(バージョン6.3.0)。このソフトウェアパッケージがあれば、Windows搭載のコンピューター上でBaslerカメラの最新モデルを制御し、その機能にスムーズにアクセスできます。Basler pylonは、CoaXPress 2.0、GigE Vision、USB3 Vision、Camera Link、GenICam GenTL(バージョン1.5)に対応しています。
付属のpylon SDKは、わずか数行のコードでカメラの設定や画像の撮影、撮影画像のコンピューターハードドライブへの保存が可能であるなど、高い操作性でカメラアプリケーションの開発に便利です。
マニュアル類やサンプルプログラムも充実しており、一般的なカメラアプリケーションに使用されているプログラム言語(C、C++、C#、VB.NETなど)を網羅しているため、アプリケーションの開発効率が大幅に向上します。
pylonのプログラミングインターフェースはカメラインターフェースから独立しているため、pylonで作成したアプリケーションであれば、他のカメラインターフェースでも使用できます。
このほか、pylon 6.3は、Windows 11(64ビット)までの全バージョンのWindowsだけでなく、macOSとLinux(x86/ARM)にも対応していることから、pylonを使用してWindows上で開発したアプリケーションを他のOSやアーキテクチャー(エンベデッドシステムなど)にも簡単に流用できます。