お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

pylonソフトウェア, Basler blazeソフトウェア

Linux x86(64ビット)用pylon Camera Software Suite(バージョン6.3.0)

バージョン: 6.3.0

オペレーティングシステム: Linux x86 – 64bit

Linux x86(64ビット)用pylon Camera Software Suiteのフルパッケージです。

最新版のGenICam規格に準拠し、各種ドライバーやツール、簡単操作のSDKがセットになったLinux x86(64ビット)用pylon Camera Software Suite(バージョン6.3.0)。このソフトウェアパッケージがあれば、Linux搭載のコンピューター上でBaslerカメラの最新モデルを制御し、その機能にスムーズにアクセスできます。Basler pylonは、CoaXPress 2.0、GigE Vision、USB3 Vision、Camera Link、GenICam GenTL(バージョン1.5)に対応しています。

付属のpylon SDKは、わずか数行のコードでカメラの設定や画像の撮影、撮影画像のコンピューターハードドライブへの保存が可能であるなど、高い操作性でカメラアプリケーションの開発に便利です。

マニュアル類やサンプルプログラムも充実しており、一般的なカメラアプリケーションに使用されているプログラム言語(C、C++)を網羅しているため、アプリケーションの開発効率が大幅に向上します。

pylonのプログラミングインターフェースはカメラインターフェースから独立しているため、pylonで作成したアプリケーションであれば、他のカメラインターフェースでも使用できます。

このほか、pylonはLinuxだけでなく、WindowsとmacOSにも対応していることから、pylonを使用してLinux上で開発したアプリケーションを他のOSやアーキテクチャーにも簡単に流用できます。

Linux x86(64ビット)用pylonのDebianインストーラーパッケージは、DebianやDebian系のLinuxディストリビューション(Ubuntuなど)にご使用いただけます。その他のLinuxディストリビューションについては、tar.gzファイルをご用意しています。

今すぐ無料でダウンロード