お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

pylonソフトウェア

pylon USB3 AIKドライバーWindows

バージョン: 5.0.12

オペレーティングシステム: Windows

Basler pylon USB 3.0 AIKドライバーバージョン5.0.12があれば、BaslerのUSB 3.0対応カメラでコグネックス社製ソフトウェアVisionProを使用でき、簡単なセットアップを行うだけで、 BaslerのUSB 3.0対応カメラをVisionPro上に表示し、要件に応じて各種設定を行うことができます。

Basler pylon USB 3.0 AIKドライバーは、32ビットおよび64ビットOS向けのMSIファイル(pylonAIK_Setup_x86.msi、pylonAIK_Setup_x64.msi)と32ビットおよび64ビットOS向けのpylon Runtimeファイル(pylon 5 Runtime (USB) 5.0.12.11830.exe)を含むZIPファイル形式でご提供しています。

バージョン5.0.12のpylon Camera Software Suiteまたはpylon Runtime(U3V)を使用するには、AIKドライバーが必要です。

今すぐ無料でダウンロード