pylonソフトウェア
Linux x86、Linux ARM用pylon(バージョン6.1.0) - インストールガイド
バージョン: 6.1.0
オペレーティングシステム: Linux x86 – 32bit, Linux x86 – 64bit, Linux ARM
このインストールガイドでは、Linux ARM、Linux x86用pylon(バージョン6.1.0)のインストール方法についてご覧いただけます。
Baslerでは、Linux x86(32ビット)、Linux x86(64ビット)、Linux ARM(32ビット)、Linux ARM hard-float(64ビット)用のpylonインストールパッケージをご提供しています。お使いのOSに応じて正しいインストールパッケージを選択してください。
「Debianパッケージによるインストール」、「TARファイルによるインストール」のセクションでは、pylonをホストシステムにインストールする方法について、重要な情報を掲載しています。
CoaXPress対応カメラをお使いの場合のDebianパッケージまたはTARファイルによるインストール方法については、「CoaXPress対応カメラ」のセクションをご覧ください。
また、USB3 Vision対応カメラをお使いの場合は、「USB3 Vision対応カメラ」のセクションもご参照ください。
「Basler MPEG-4追加パッケージのインストール」のセクションでは、MPEG-4の録画に必要な追加パッケージをインストールする方法について解説しています。
Baslerでは、pylon Camera Software Suiteをセットアップする前にインストールガイドおよび注意事項をよくお読みいただき、その内容に従ってソフトウェアの操作・開発を行うことを強くおすすめしています。