pylonソフトウェア
Windows用pylon Camera Software Suite(バージョン6.0.1)
バージョン: 6.0.1
オペレーティングシステム: Windows, Windows 64bit, Windows 32bit
最新版のGenICam規格に準拠し、各種ドライバーやツール、簡単操作のSDKがセットになったpylon Camera Software Suite(バージョン6.0.1)。このソフトウェアパッケージがあれば、GenICam GenTL Producer(バージョン1.5)を利用してCoaXPress 2.0、GigE Vision、USB3 Vision、Camera Link対応のカメラを制御し、その機能にスムーズにアクセスできます。
なかでも、付属のpylon SDKは、わずか数行のコードでカメラの設定や画像の撮影、撮影画像のコンピューターハードドライブへの保存が可能であるなど、高い操作性でカメラアプリケーションの開発に便利です。
マニュアル類やサンプルプログラムも充実しており、一般的なカメラアプリケーションに使用されているプログラム言語(C、C++、C#、VB.NETなど)を網羅しているため、アプリケーションの開発効率が大幅に向上します。
pylonのプログラミングインターフェースはカメラインターフェースから独立しているため、pylonで作成したアプリケーションであれば、他のカメラインターフェースでも使用できます。
このほか、pylon 6は、Windows 10(32ビット/64ビット)までの全バージョンのWindowsだけでなく、macOSとLinux(x86/ARM)にも対応していることから、pylonを使用してWindows上で開発したアプリケーションを他のOSやアーキテクチャー(エンベデッドシステムなど)にも簡単に流用できます。