IPカメラ用ソフトウェア
Basler IPカメラコントロール (BIP2-XXXXc-dn, BIP2-DXXXXc-dn)
Basler IP Camera Control (BIP2-XXXXc-dn, BIP2-DXXXXc-dn)Basler IPカメラコントロールバージョンは、MJPEG、MPEG4、H.264形式のビデオをブラウザー上に直接表示できるInternet Explorer用のActiveXコントロールです。通常、このコントロールはカメラを初めて起動した際に動作するようになっていますが、ファイアウォールの設定などによっては動作しない場合があります。そのような場合は、こちらからコントロールをダウンロードのうえ、手動でインストールすることができます。