お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK

IPカメラ用ソフトウェア

Basler IPカメラコントロール (BIP-XXXXc-dn, BIP-DXXXXc-dn)

オペレーティングシステム: Windows

Basler IP Camera Control (BIP-XXXXc-dn, BIP-DXXXXc-dn)Basler IPカメラコントロールバージョンは、MJPEG、MPEG4、H.264形式のビデオをブラウザー上に直接表示できるInternet Explorer用のActiveXコントロールです。通常、このコントロールはカメラを初めて起動した際に動作するようになっていますが、ファイアウォールの設定などによっては動作しない場合があります。そのような場合は、こちらからコントロールをダウンロードのうえ、手動でインストールすることができます。

今すぐ無料でダウンロード