プロダクトインサイト
BaslerプレミアムレンズC125:1/2.5インチのBasler Lenses が2/3インチのレンズよりもフィットする理由
ほとんどのレンズは2/3インチのセンサー向けにデザインされており、この大きさのセンサーを搭載したカメラでは、性能を最大限に発揮できます。しかし、小型のセンサーが大きなブームとなっている今、Baslerでは表面積の小さい最新センサーにも合う小さなイメージサークルに対応したレンズを開発しました。Basler Lensesは、Fujinonレンズで知られる富士フイルム社が当社専用に製造しています。
また、多様な用途向けにコストを抑えてデザインされたBasler Lensesの性能を最大限に発揮するために、6つの焦点距離を設定しています。
- 4 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 25 mm
イメージサークルが小さいと特に解像度の点で大きなメリットが得られます。
つまり、小型センサー+イメージサークルが小さいレンズ=最高の組み合わせという公式が成り立つのです。