アプリケーションノート
コグネックス社製VisionProでBasler pylon USB 3.0 AIKアダプターを使用する方法
書類番号: AW001320
このアプリケーションノートでは、Basler pylon USB 3.0 AIKアダプターを使用してコグネックス社製VisionPro上でBaslerのUSB 3.0対応カメラを操作する方法についてご紹介しています。アプリケーションノートの中では、システム要件や対応しているピクセル形式のほか、操作をスムーズに行うための正しいカメラの接続方法と取り外し方法についても記載しています。
アプリケーションノートの中で段階別にご説明している内容:
- Basler pylon USB 3.0 AIKアダプターのインストール
- コグネックス社製VisionProでBaslerのUSB 3.0対応カメラに接続する方法
- コグネックス社製VisionProでBaslerのUSB 3.0対応カメラを設定する方法
最後のトラブルシューティングのセクションでは、コグネックス社製VisionProでBaslerのUSB 3.0対応カメラを使用する場合に発生する可能性のある問題の解決方法について解説しています。