導入事例
品質第一:Basler ace USB 3.0対応モデルを搭載することにより高い信頼性を実現したGEFRA社の検査・測定システム
旅行などの移動手段として利用されている自動車や飛行機。その部品はたとえ小さなものであっても安全性に大きな影響を与えます。
自動車業界や航空機業界の顧客を多く持つGEFRA社。同社が提供している金属・プラスチック部品用光学検査・測定システムは、高い信頼性を特徴としており、正確な測定や仕分けを含め、作業要件に応じて最大1,500個もの生産部品を自動的かつ非接触で検査することができます。
GEFRA社では、検査・測定システムの速度と効率性を改善するため、FireWireインターフェースを使用している既存のカメラをUSB 3.0インターフェース対応の新しいカメラに交換したいと考えていました。
そこで、同社は特殊な測定や検査を行うカメラとして、USB 3.0インターフェースを搭載したBasler aceの各種モデルを採用することにしました。FireWireからUSB 3.0への移行や新しいカメラの取付けは、非常に簡単でした。将来性が期待されているUSB 3.0を搭載したaceは、まさに理想的な代替カメラであるといえます。