導入事例
リテール用途:広告効果の測定を可能にするBasler dart USB 3.0対応モデル搭載のPyramics社製ビデオ分析製品
広告にどれぐらいの効果があるのか、ターゲット層や掲載場所は適切なのかといった疑問に対する回答を得ることは、靴の販売店の経営者にとって非常に重要です。そして、そのための大きな一歩として、顧客の年齢、性別、印象に関する情報を知ることが必要不可欠となります。これらの情報は、長期的なマーケティング戦略の改善のために使用できます。BaslerカメラとPyramics社製センサーがあれば、必要となるデータを収集できます。また、収集したデータをレジの情報と組み合わせれば、購買行動の分析も可能です。
センサーの構造やBasler dartのUSB 3.0対応モデルがPyramics社にとって最適な選択であった理由の詳細については、当社の成功事例「リテール用途:広告効果の測定を可能にするBasler dart USB 3.0対応モデル搭載のPyramics社製ビデオ分析製品」をご覧ください。