Basler MED ace
医療・ライフサイエンス用途に最適
特別開発のMED機能セットを搭載し、優れた画質・信頼性と長い供給期間を誇るなど、医療・医薬・ライフサイエンス分野の各種用途に特化したカメラです。
MED機能セット
高性能なハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアを組み合わせて開発防塵対応⁺
センサー部分の密閉、独立したクリーンルームにおける製造、徹底した発塵検査など各種対策を実施CMOSセンサー
ソニー社/オンセミ社製CMOSセンサー(最大画素数:20MP、最大フレームレート:164fps)を採用インターフェース
USB 3.0(プラグアンドプレイ対応)またはGigEを選択可能
Basler MED機能セット
ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアから構成されるMED aceの標準搭載機能として、医療・医薬・ライフサイエンス分野の幅広い用途に柔軟に対応できます。
防塵対応+
医療・ライフサイエンス用途の光学機器に求められる厳しい清浄度基準に対応。防塵対応+は、センサー部分の密閉、独立したクリーンルームにおける製造、徹底した発塵検査など、各種対策を行っています。
防塵対応+のモデル一覧へ高画質イメージング
カメラを起動した瞬間から最高水準の画質を実現。高画質イメージングは、プリセット機能やBasler PGIのほか、便利な自動画像補正機能も搭載しています。
高画質イメージングのモデル一覧へパーフェクトカラー
顕微鏡観察、眼科などの用途に求められる詳細な色設定機能を搭載。パーフェクトカラーは、画像全体または一部の色合い、彩度、明るさ、コントラストを調整することにより、各種要件に応じた色再現が可能です。
パーフェクトカラーのモデル一覧へ低照度イメージング
最新のCMOSセンサーと独自の長時間露光モードを搭載し、暗い環境下でも優れた画質を実現。低照度イメージングは、蛍光イメージングなどの用途で大きな威力を発揮します。
低照度イメージングのモデル一覧へその他のMED機能セット
Basler MED aceの詳細について
Baslerでは、製品の仕様や用途などについて詳しく解説した資料を多数公開しています。ぜひご覧ください。
1件中 1件目を表示