アプリケーションノート
µManagerの使用方法
文書番号:AW001546
顕微鏡、カメラ、その他周辺機器を自動制御し、撮影を行うことが可能なµManager(マイクロマネージャー )は、使いやすい操作画面が特長のオープンソースソフトウェアです。
このアプリケーションノートでは、Windows(32ビット/64ビット)、Linux、macOS X対応のコンピューターにµManagerをインストールする方法についてご覧いただけます。なお、インストールに際しては、コンピューターにBasler pylon 6 Camera Software Suiteが搭載されていること、Basler pylon 6 Camera Software Suiteを使用してBaslerカメラを制御していることが前提条件となります。
解説内容
- Basler pylon 6 Camera Software Suite搭載コンピューターへのµManagerのインストール(初めてインストールする場合、以前のバージョンのµManagerからアップデートを行う場合)
- µManagerによるハードウェア(カメラ)のセットアップ
- µManagerによるカメラの設定
- µManagerによる撮影