ホワイトペーパー
Basler sprintの「Raw Enhanced Mode」におけるデベイヤリング
当社のホワイトペーパーでは、デベイヤリングの機能やラインスキャンカメラにおける動作の仕組み、そしてBasler sprintシリーズの「Raw Enhanced Mode」の特長について解説しています。
Baslerのラインスキャンカメラsprintには、当社が独自に開発した特殊なデュアルラインセンサーが搭載されています。sprintシリーズのカラーセンサーは、ベイヤーフィルターとベイヤーマトリックスも備えており、このマトリックスを使用することで色忠実性の高い鮮明な画像を撮影できます。ベイヤーマトリックスの構造やラインスキャンカメラでカラーセンサーを使用する用途について、当社のホワイトペーパーをぜひご覧ください。
ホワイトペーパーの中で詳細に解説している内容
- ラインスキャンカメラにおけるデベイヤリングの動作の仕組み
- Basler sprintの「Raw Enhanced Mode」の機能とその特長
- 考慮すべき特性