EMVAデータ
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono - EMVAデータ
EMVA 1288は、マシンビジョン用途で使用されるカメラとイメージセンサーの仕様の測定、計算、表示に関する統一規格です。規格の中では、一般的なノイズ源を測定する方法のほか、必要となる測定機器、環境条件、試験要件が詳細に解説されています。Baslerはこの規格を大きく支援しており、マシンビジョンとイメージセンサーの画質・感度の測定を標準化するための取組みをリードしています。Baslerでは、すべての測定作業を欧州マシンビジョン協会の「EMVA 1288」規格に100%準拠して行っています。Basler MED ace 2.3 MP 164 monoの仕様について記載されているこの測定規定では、規定の最初の部分でカメラの主な仕様がまとめられており、重要な情報が一目で分かるようになっています。
- 一時的ノイズの値
- 全量子効率
- 総システムゲインの逆数
- 一時的ダークノイズ
- 飽和容量
- 絶対感度の閾値
- ダイナミックレンジ
- 最大SN比