活用事例
CoaXPress 2.0対応3D AOI装置
高度な画像処理が求められる電子部品の外観検査。Baslerでは、従来のCamera LinkやCoaXPress 1.1.1から最新のCoaXPress 2.0(CXP-12)への移行をご提案することにより、既存の3D AOI装置のムダを省き、画質・検査効率の向上に貢献しています。
3D AOI装置の構成内容としては、CXP-12対応のメインカメラ(モノクロまたはカラー)1台、レーザープロジェクター、フレームグラバー(またはインターフェースカード)、サブカメラ4台が考えられます。従来のCamera LinkやCXP 1.1.1から最新のCXP-12への移行は難しいものではなく、大きな労力やコストもかかりません。
メインカメラのインターフェースにCXP-12を採用すれば、データ転送速度だけでなく、解像度(16~25MP)、フレームレート(160~180fps)も向上し、優れた画質による高精度な測定が可能になります。サブカメラについては、USB 3.0またはCamera Linkに対応したモデル(12MP・90fpsなど)で十分でしょう。
また、メインカメラから転送されたデータを処理する際には、FPGA搭載のCXP-12インターフェースカードやプログラマブルフレームグラバー(1~4チャンネル)が必要になりますが、Baslerではこれらの機器をカメラとセットでご提供することで、照明、ソフトウェアと高い互換性を確保しています。
ハードウェア、ソフトウェアを含め、システム全体にさまざまなメリットをもたらすCXP-12。その詳細について、活用事例をぜひご覧ください。