お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア
2019/03/19

Baslerが新製品を発表:高速データ転送が可能なCoaXPress 2.0対応カメラboost

Baslerが新製品を発表:高速データ転送が可能なCoaXPress 2.0対応カメラboost

このほど、産業用カメラメーカーのBaslerは、CoaXPress 2.0対応カメラboostを業界に先駆けてリリースすることを発表しました。高解像度・高フレームレートの最新CMOSセンサーを搭載し、最大ケーブル長40mに対応しているこのカメラシリーズには、カメラと専用のインターフェースカードがセットになったBasler boostパッケージもあります。

Basler boostでは、最大転送速度12.5Gbpsを誇る期待のCoaXPress 2.0(CXP 2.0)が採用されています。また、Power over CoaXPress(PoCXP)を利用することにより、ケーブル1本で電源供給と正確なトリガーが可能であるため、I/Oケーブルを別途用意する必要がなく、大幅なコスト削減につながります。

一方、センサーについては、最先端のインターフェースであるCXP 2.0の性能を最大限に発揮できるソニー社製CMOSセンサーIMX253(12MP・93fps)またはIMX255(9MP・68fps)を選択できます。

CXP 2.0で画像データを転送する際には、コンピューターのプロセッサー(CPU)にかかる負荷を軽減し、リソースを画像処理に集中させるため、対応するインターフェースカードが必要になりますが、BaslerではCXP-12インターフェースカードを自社で開発するなど、画像処理ソリューションをワンストップで提供しています。さらに、Basler Camera Software Suiteを使用してカメラやインターフェースカードのセットアップを行えば、システムをより簡単に構築できます。

このほか、Basler boostは80mm×80mm×45mmという非常にコンパクトなサイズにもかかわらず、デジタル入力と2つのGPIOポートを有し、人気の画像補正機能PGIにも対応しています。この新製品はVision China(中国・上海)で公開された後、ハノーバーメッセ(ドイツ・ハノーバー)、Automate Show(アメリカ・シカゴ)等において、順次展示される予定です。

プレス画像用キャプション:CXP-12インターフェースカードとCXP-12ケーブルがセットになったBasler boost

プレスリリース ダウンロード
画像ダウンロード(4c, print)
画像ダウンロード(rgb, online)

ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。