Menu
2020/08/19
量産開始:ace 2新モデル(5MP・8MP)、高速・高画質を 低価格で実現

このほど、コンピュータービジョン向け画像処理機器メーカーのBaslerは、ace 2の16の新モデルの量産を開始しました。新モデルは最新のソニー社製CMOSセンサーIMX334を搭載し、それぞれ5MP・60fps、8.3MP(4K UHD)・45fpsに対応するなど、自動光学検査(AOI)、電子機器の部品の組立・調整、ロボットによるピックアンドプレースを含め、多くの用途に最適です。
さらに、高度な撮影が可能な各種機能も充実。ace 2 Basicとace 2 Proの2種類の製品ラインのうち、高い性能が特長のace 2 Proには、カメラ内蔵型機能としてピクセルビヨンドとコンプレッションビヨンドが搭載されており、要件の厳しい用途にも対応できます。
ピクセルサイズの変更が可能なピクセルビヨンドを使用し、要件に応じて解像度を調整すれば、データ量の削減につながります。しかも、既存の各種センサーの性能を簡単に再現できる機能を備えているため、システムを再構築する手間も省けます。
一方、コンプレッションビヨンドは、カメラのFPGA上で画像データを直接圧縮することにより、画質に影響を与えることなく高速転送を実現する機能で、利用可能な帯域幅の増加やフレームレートの向上が期待できます。特にギガビットイーサネット(GigE)対応のシステムを使用している場合は、転送速度を最大2倍まで引き上げられます。
ace 2 Basic、ace 2 Proの各モデルや便利なビヨンド機能の詳細については、公式ホームページ をご覧ください。
ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。