Menu
2019/05/27
Basler ace 2:独自開発の「ビヨンド」機能を搭載したaceの次世代カメラシリーズ

このほど、産業用カメラメーカーのBaslerは、新たなカメラシリーズとしてace 2を発表しました。コスト意識の高いお客様と優れた性能を求めるお客様の双方に考慮して開発されたこのカメラシリーズは、ace 2 Basic とace 2 Proの2種類の製品ラインから構成されています。一般的なビジョンシステムに最適なace 2 Basicに対し、ace 2 Proにはピクセルビヨンド、コンプレッションビヨンドなどの便利なカメラ内蔵型機能が追加されており、優れた性能で要件の厳しい用途にも対応できます。
いずれの製品ラインも、最先端のCMOSセンサー、進化したデザインのハードウェア、高性能なファームウェアを採用し、画質が向上しているほか、Baslerの各種アクセサリーにも対応しています。また、インターフェースについては、GigEまたはUSB 3.0から選択できます。
ace 2 Basic
価格を抑えながら、一般的なビジョンシステムに求められる機能を搭載。低コストでスムーズな撮影が可能な製品ラインです。初期の4モデルにはソニー社製IMX392センサーが搭載されており、解像度2.3MP、最大フレームレート51fps(GigE対応モデル)または160fps(USB 3.0対応モデル)に対応しています。低予算で必要な機能のみを使用したい場合に最適です。
ace 2 Pro
ace 2 Basicの全機能に加え、さまざまなカメラ内蔵型機能を搭載。人気のPGIだけでなく、コンプレッションビヨンド、ピクセルビヨンドといった特許申請中の新機能も使用できるなど、ビジョンシステムの性能向上に最適な製品ラインです。
業界初の独自機能を搭載
カメラのFPGA上で画像データを直接圧縮し、画質に影響を与えることなく高速転送することが可能なコンプレッションビヨンド。この機能があれば、利用可能な帯域幅が増加し、撮影対象にもよりますが、GigEの場合で最大フレームレートが2~3倍上昇します。また、必要に応じて圧縮した画像データをそのままの解像度で保存することが可能なため、ストレージ容量も大幅に節約できます。システムハードウェアの種類にかかわらず、GigEの転送速度を最大2倍まで引き上げられることがこの機能の大きな魅力です。
一方、ピクセルビヨンドは、Baslerが開発した補間アルゴリズムを利用してピクセルサイズを調整する機能です。従来のビニング機能と同様に、センサーを細かく設定できるため、要件に応じて解像度を変更したり、データ容量を抑えたりすることが可能です。
しかも、ピクセルビヨンドには生産が終了したものを含め、さまざまなセンサーの性能を再現するモードも搭載されているため、ビジョンシステムを再構築することなく、撮影条件を簡単にカスタマイズできます。
Baslerでプロダクトマネージャーを務めるMichael Rieckは、ace 2の可能性について次のようにコメントしています。「ハードウェアやソフトウェアにさまざまな改良を加え、製造工程についても見直しを行うなど、投資に見合うだけの優れたコストパフォーマンスを有するace 2なら、新製品の開発にも最適です」
詳細情報:baslerweb.com/ace2
プレス画像用キャプション:aceの次世代カメラシリーズ:ace 2 Basic、ace 2 Pro
ご注意:4c画像はほとんどのブラウザでは正しく表示されません。画像を右クリックして「名前を付けて保存...」を選択し、お使いのPCに保存してください。その後、適切なプログラムを使用することで表示することができます。