モデル | 解像度 | 速度 | センサー | モノクロ/カラー | インターフェース | サイズ(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
acA2040-35gc | 3.2MP | 35 fps | IMX265 | カラー | GigE | 29 x 29 x 42 |
acA2040-35gm | 3.2MP | 35 fps | IMX265 | モノクロ | GigE | 29 x 29 x 42 |
acA2040-55uc | 3.2MP | 55 fps | IMX265 | カラー | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2040-55um | 3.2MP | 55 fps | IMX265 | モノクロ | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2040-120uc | 3.2MP | 120 fps | IMX252 | カラー | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2040-120um | 3.2MP | 120 fps | IMX252 | モノクロ | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2440-20gc | 5MP | 20 fps | IMX264 | カラー | GigE | 29 x 29 x 42 |
acA2440-20gm | 5MP | 20 fps | IMX264 | モノクロ | GigE | 29 x 29 x 42 |
acA2440-35uc | 5MP | 35 fps | IMX264 | カラー | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2440-35um | 5MP | 35 fps | IMX264 | モノクロ | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2440-75uc | 5MP | 75 fps | IMX250 | カラー | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
acA2440-75um | 5MP | 75 fps | IMX250 | モノクロ | USB 3.0 | 29 x 29 x 29 |
詳細については、当社の営業チーム またはお近くのBasler販売代理店 までお気軽にお問い合わせください。
ご希望の製品が見当たらない場合は、ソニー社製IMXセンサーやオン・セミコンダクター社製PYTHONセンサーを搭載したaceの他のモデルのほか、100種類以上のモデルを取り揃えたaceの全ラインナップ も是非ご覧ください。