Baslerスタンダードレンズの特長
- 抜群のコストパフォーマンス
- 基本的な性能を完備
- シンプルな撮影用途やコスト重視のシステムに最適
- 速度に特化した低解像度撮影が可能
Baslerプレミアムレンズの特長
- 要件の厳しい用途向けに開発
- 最高の品質
- 優れた画質
- 少ない歪み
- 口径食を低減
- コスト削減にも配慮
- 高い解像度による微細な検査が必要な用途に最適
主な特長
- 要件に応じて2種類の製品ラインを選択可能
- 幅広い焦点距離、イメージサークルに対応
- 最高のコストパフォーマンス
- 高解像度CMOSセンサーの画質を最大限に発揮
- 各カメラモデルにぴったりフィット
- マニュアル類も充実
- 長い供給期間
新登場の2種類の製品ラインは、いずれもさまざまなセンサーサイズ(1/2.5インチ~1.1インチ)、焦点距離に対応しており、Baslerカメラの各モデルにぴったりフィットします。また、Cマウントだけでなく、アダプターを使用すればCSマウントにも対応可能です。
このほか、Baslerエリアスキャンカメラに合ったレンズが簡単に見つかる便利ツールとして、レンズセレクター も公開しています。
Basler Lensesの製品概要は、こちら よりご覧いただけます。ご不明点がございましたら、Basler営業チーム までお気軽にお問い合わせください。