Menu
2020/07/28
お好みのケーブルを:用途に応じて選べるBaslerスタンダードケーブル、プレミアムケーブル

Baslerでは、短距離接続に最適なケーブル、データ転送の信頼性を最大限に重視したケーブルなど、幅広いご要望に対応するため、既存のケーブルラインナップを見直し、スタンダードケーブルとプレミアムケーブルの2種類の製品ラインを新たに設けました。
従来の製品を中心とするプレミアムケーブルは、Baslerが長年培ってきた高い性能を誇り、要件の厳しい用途に最適。一方、システムコストを重視する場合は、新登場のスタンダードケーブルがおすすめです。
I/Oケーブル、データケーブルにかかわらず、いずれの製品ラインも各種インターフェース(GigE、USB 3.0、CoaXPress、Camera Link)に対応しており、Baslerカメラと高い互換性を実現しています。
Baslerスタンダードケーブルの特長
- 抜群のコストパフォーマンスで一般的な撮影に最適
- 各種用途にぴったりフィット
- 通信距離の短いコスト重視のシステム向けに開発
Baslerプレミアムケーブルの特長
- 要件の厳しい用途向けに開発
- 出荷前に全数検査を実施
- 最高の品質を実現
- 安定したデータ転送
- 優れた耐久性
- 幅広い要件に対応
- アングルコネクター
- ドラッグチェーン(GigEケーブル)
- 長距離通信
主な特長
- 要件に応じて2種類の製品ラインを選択可能
- ケーブル長にかかわらず、安定したデータ転送を実現
- 最高のコストパフォーマンス
- 各カメラモデルにぴったりフィット
- CE、RoHS 3、ULなどの国際規格に準拠
- マニュアル類も充実
- 長い供給期間
ケーブル選びに関するお問い合わせ
Baslerでは、ビジョンアクセサリーの選定をサポートする便利なオンラインツール や関連文書を公開しています。
ケーブル一覧は、こちら からご確認いただけます。その他ご不明点がございましたら、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせ ください。