Menu
2020/04/28
dart USB 3.0対応モデルに新たなラインナップが追加

優れた画質・信頼性、省スペースかつ低コストなデザインを特長とするdartシリーズのUSB 3.0対応モデルに新たなラインナップが追加。ソニー社製IMX392センサー(2.3MP・160fps、グローバルシャッター)とIMX334センサー(8.3MP・45fps、ローリングシャッター)を搭載し、Sマウント、CSマウント、ベアボードを選べるなど、ボードレベルカメラとして高い性能を実現しています。
6つの新モデルは、カラーモデル・モノクロモデルにかかわらず、さまざまなメリットが満載。高性能センサーを採用することにより、ビジョンシステムのコスト削減とパフォーマンス向上に貢献するだけでなく、カメラ内蔵型画像補正機能PGIによる画質の改善も期待できるため、従来のマシンビジョンシステムからエンベデッドビジョンシステム、その他の新型システムに至るまで、ボードレベルカメラが必要な幅広いシステムにご活用いただけます。例えば、低ノイズで温度上昇に強いIMX392センサー搭載モデルは、顕微鏡観察、交通管制、スマートシティに最適。一方、IMX334センサー搭載モデルは、眼科(医療・ライフサイエンス)、カメラを利用した自動決済システム(リテール)、顔認証による入退管理システム(セキュリティ)、ファクトリーオートメーション(製造)におすすめです。
新モデルのうち、IMX392センサー搭載モデルはすでにデザイン・インサンプルを公開中。IMX334センサー搭載モデルについては、2020年第3四半期の提供開始を予定しています。
各種インターフェース(USB 3.0、LVDS対応BCON、MIPI対応BCON)、解像度(1.2MP~13MP)、マウントタイプ(Sマウント、CSマウント、ベアボード)に対応した豊富なラインナップが魅力のBasler dart。その実力をぜひお確かめください。
ご不明点がございましたら、Basler営業チームまでお気軽にお問い合わせ ください。