Menu
2019/08/12
Basler Lensesの2/3インチモデルに解像度2MP・焦点距離8.6mmのレンズが新登場

圧倒的なコストパフォーマンスを誇る標準レンズシリーズBasler Lensesに焦点距離8.6mmのモデルが加わりました。2MPの解像度を誇るこの新型Cマウントレンズは、イメージサークルが2/3インチのセンサーに対応しており、産業用画像処理に最適です。
2/3インチまでの大型センサーを搭載したカメラの標準解像度モデル(2MPまで)にぴったりフィットするBasler Lensesは、高い画質が不要な用途に特に適しており、ビジョンシステムのコスト削減によるコストパフォーマンスの向上が期待できます。
Basler Lenses(2/3インチモデル)の主な特長
- コスト重視の画像処理用途に適した解像度
- 速度と使いやすさを追究
- 認定を受けた信頼のパートナーで製造
- 2/3インチまでのセンサーを搭載したBasler ace、dart、pulseのうち、ピクセルサイズ5.5µm以上、解像度2MP以下のモデルに最適
お使いのBaslerカメラや用途に最適なレンズ・焦点距離がわかるレンズセレクター 、Baslerのカメラとアクセサリーを順番に選択するだけで、ビジョンシステムを簡単に構築できるビジョンシステムコンフィギュレーター も便利です。ご不明点がございましたら、Basler営業チーム までお気軽にお問い合わせください。