お使いのブラウザが古くなっていますので、このウェブサイトのすべての機能が表示されない可能性があります。 お使いのブラウザの更新する方法をご覧ください。

OK
ビジョンシステムを構築する オンラインストア
2019/03/11

量産開始:ISO 13485:2016規格準拠のカメラシリーズBasler MED ace

量産開始:ISO 13485:2016規格準拠のカメラシリーズBasler MED ace

Basler初となるISO 13485:2016に準拠した医療・ライフサイエンス用途向けカメラシリーズMED ace (2MPモデル・5MPモデル)の量産が開始されました。高い性能を誇るこのカメラシリーズでは、最高の画質とコストパフォーマンスを兼ね備えたCMOSセンサーが全モデルに採用されており、生産が終了したソニー社製CCDセンサーを搭載したカメラを含め、従来のCCDカメラからの移行にも最適です。センサーについては、ソニー社製Pregiusシリーズセンサーまたはオン・セミコンダクター社製PYTHONセンサーを選択することが可能で、最大フレームレート164fps、最高解像度20MPに対応しているだけでなく、最大ピクセルサイズ5.86μm、最小テンポラルダークノイズ2e-、最大センサーサイズ1.1インチという確かな性能を実現しています。

また、今回のカメラシリーズでは製造、市場投入から販売、関連サービスの提供に至るまでの工程において、明確かつ効果的な品質マネジメントシステムとして定評のあるISO 13485:2016に準拠した品質基準が新たに導入されており、厳しい検査・監視下における信頼性の高い製品の生産、トレーサビリティの確保、全面的な変更管理により、監査や製品関連文書の作成、EN規格への準拠にかかる労力が削減されるなど、国際的な医療機器メーカーにとってさまざまなメリットが期待されます。

このほか、Baslerが業界をリードするハードウェア、ファームウェア、ソフトウェアを組み合わせて独自に開発したMED機能セットが付属していることもその大きな特長で、「規格準拠」、「高画質イメージング」、「パーフェクトカラー」、「低照度イメージング」、「ハイスピード」、「産業用イメージング」の6種類が用意されています。この機能セットは、医療・ライフサイエンス業界の厳しい撮影要件を満たし、開発にかかる顧客の労力を軽減するために設計されたもので、眼科や顕微鏡観察で重視される画像の色合いを細かく調整することが可能な6軸オペレーターやカラーキャリブレーターのほか、モノクロカメラとカラーカメラの両方に対応した自動画像補正機能PGIも搭載しており、素早く簡単に優れた画質の画像を撮影できます。

Basler MED aceとBasler MED機能セットについてご不明点がございましたら、当社までお気軽にお問い合わせ ください。

製品・サービスに関する
お問い合わせ

製品・サービスに関してご不明点がございましたら、Basler営業チームまたはBaslerサポートチームまでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら