Menu
2020/01/14
ace 2に新たなラインナップが登場:5MPと8.3MP(4K UHD)に対応し、ソニー社製CMOSセンサーを搭載した全16モデル

Baslerでは、最高のビジョンソリューションをお届けするため、先日発表したace 2シリーズのラインナップを拡充し、ソニー社製CMOSセンサーを搭載した16モデルを新たに加えました。追加モデルはそれぞれ5MP・60fpsと8.3MP(4K UHD)・45fpsに対応しています。また、5MPモデルについては、Basler Lenses(1/2.5インチ)のイメージサークルにぴったりフィットするサイズのセンサーを採用しているため、魅力的な価格のカメラとレンズをセットでご購入いただくことも可能です。
新モデルに最適な用途
- 自動光学検査(AOI)
- 電子機器(スマートフォンなど)の部品の組立・調整
- ロボットピッキング
このほか、高度な用途に対応可能な各種機能もご用意しています。
カメラ内蔵型機能「ピクセルビヨンド」「コンプレッションビヨンド」
ace 2 Basicとace 2 Proの2種類の製品ラインのうち、高い性能が特長のace 2 Proには、カメラ内蔵型機能としてピクセルビヨンドとコンプレッションビヨンドが搭載されており、要件の厳しい用途にも対応できます。
ピクセルサイズの変更が可能なピクセルビヨンドを使用し、要件に応じて解像度を調整すれば、データ量の削減につながります。しかも、既存の各種センサーの性能を簡単に再現できる機能を備えているため、システムを再構築する手間も省けます。
一方、コンプレッションビヨンドは、カメラのFPGA上で画像データを直接圧縮することにより、画質に影響を与えることなく高速転送を実現する機能で、利用可能な帯域幅の増加やフレームレートの向上が期待できます。特にギガビットイーサネット(GigE)対応のシステムを使用している場合は、転送速度を最大2倍まで引き上げられます。
各種アクセサリーとpylon Camera Software Suite
Baslerでは、Basler Lenses、ケーブルを含め、当社製品と互換性のあるアクセサリーを幅広く取り揃えているほか、最新版のGenICam規格に準拠し、各種ドライバーやツール、簡単操作のSDKがセットになった便利なpylon Camera Software Suite もご提供しています。
お使いの用途に合った高品質なビジョンシステムを構築するなら、オンラインで簡単にカメラやアクセサリーを選択できる当社のビジョンシステムコンフィギュレーター がおすすめです。
ace 2の概要とカメラモデル一覧は、こちらからご確認いただけます。
ご不明点がございましたら、Basler営業チーム までお気軽にお問い合わせください。